(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクレンチ引掛スパナセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LCK4000
トルクレンチ引掛スパナセット ASAHI トルクレンチヒッカケスパナセットLC180Nツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,918円
税込単価
93,410円

【仕様】・旭金属工業 トルクレンチ引掛スパナセットです。・トルク調整範囲(N・...

詳細情報を確認する

  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 材質:
    特殊鋼(スパナヘッド)

型番

LCK4000 解除

Loading...

 
カタログを表示

LCK4000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
適合交換ヘッド
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCK4000

40~200
2
455
4992676007307
820-0210
LCS18、LCR18、LCX18、LCK18で始まるもの
4300

1個

84,918( 93,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・旭金属工業 トルクレンチ引掛スパナセットです。
・トルク調整範囲(N・m):20~90/40~200

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチ引掛スパナセットの型番LCK4000のページです。
型番LCK4000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクレンチ引掛スパナセット

トルクレンチ引掛スパナセット

    トルクレンチスパナヘッドセット

    トルクレンチスパナヘッドセット

      トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

      トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット

        トルクレンチめがねヘッドセット

        トルクレンチめがねヘッドセット

          ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

          ASH トルクレンチソケットセットLC090N+12-27mm

            シグナル式トルクレンチ PHL

            シグナル式トルクレンチ PHL

              TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

              TCSK 有線式トルクレンチ N-LCK-SWPM形

                シグナル式トルクレンチ PQL

                シグナル式トルクレンチ PQL

                  TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

                  TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

                    ホイルナット用トルクレンチ

                    ホイルナット用トルクレンチ

                      TCSK 有線式トルクレンチ N-QSPK-SWPM形

                      TCSK 有線式トルクレンチ N-QSPK-SWPM形

                        トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

                        トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)

                          ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

                          ASH トルクレンチ(N.M仕様)10-45N.M

                            メーカー 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 東日製作所 中村製作所 東日製作所 中村製作所 TONE 中村製作所 トップ工業 旭金属工業
                            通常価格 64,652円 45,577円 44,290円 52,591円 41,051円 57,313円 26,459円 29,439円 27,606円 19,701円 - 46,952円 20,533円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   11日目   8日目~   3日目   1日目~   3日目   5日目   3日目   1日目   1日目  
                            負荷方向 - -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±5% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±5% -
                            差込角(mm) 12.7 - - - 9.5(3/8inch) - - - - - - - -
                            材質 特殊鋼(スパナヘッド) 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - - - -

                            トルクレンチ引掛スパナセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LCK3000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トルク調整範囲
                            (N・m)
                            最小目盛
                            (N・m)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 適合交換ヘッド 重量
                            (g)

                            64,652円

                            ( 71,117円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20~10013314992676007291820-0209LCS09、LCR09、LCX09、LCK09で始まるもの2700

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました