(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーション レンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NTMS206
コンビネーション レンチセット スパナ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,412円 23,918円
税込単価
26,853円 26,310円

【特長】・めがね部はKTC独自のNパワーフィットを採用し、応力の集中を防ぎ、な...

詳細情報を確認する

型番

NTMS206 解除

Loading...

 
カタログを表示

NTMS206 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
セット内容
セット内容(mm)
セット内容(インチ)
セット内容(点)
JANコード
質量(g)
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTMS206

807-0590
-
8、10、12、13、14、17
-
6
4989433310749
500
特殊鋼
6

1個

24,412円

23,918

( 26,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがね部はKTC独自のNパワーフィットを採用し、応力の集中を防ぎ、なめりを防止します
・スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、パワーフィットを採用しています
【用途】
・ネプロス・汎用工具

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーション レンチセットの型番NTMS206のページです。
型番NTMS206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーション レンチセット

コンビネーション レンチセット

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

      8本組 やすりセット(トレー入り)

      8本組 やすりセット(トレー入り)

        めがねレンチセット

        めがねレンチセット

          自在ピンレンチ

          自在ピンレンチ

            14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ

            14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ

              ロングめがねレンチセット(45°) 2600

              ロングめがねレンチセット(45°) 2600

                メーカー NEPROS KTC(京都機械工具) エスコ KTC(京都機械工具) エスコ エスコ TONE
                通常価格 24,302円 1,907円 8,310円 9,490円 2,350円 3,910円 14,751円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目  
                種類 コンビネーション コンビネーション - 両口めがね ヒンジピンレンチ - 両口めがね
                ラチェット機構 - -
                首振り(フレックス) - -
                単品・セット区分 セット品 - - セット品 単品 - セット品

                コンビネーション レンチセットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                NTMS206B
                NTMS212
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?トラスココード セット内容 セット内容(mm) セット内容(インチ) セット内容(点) JANコード 質量(g) 材質1

                24,302円

                ( 26,732円 )
                1個 あり

                4日目

                -807-0591NMS2-5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・11/16-5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 11/1664989433125909500-

                63,600円

                ( 69,960円 )
                1個 あり

                1日目

                6807-0592-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24-1249894333111041800-

                スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました