(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルヘッド スパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルヘッド スパナ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,778円
税込単価
5,256円

【特長】・1本に同サイズで異なるアングル角(30°、60°)を採用しています。...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    129
  • 二面幅寸法(mm):
    10×10
  • トラスココード:
    807-0936
  • JANコード:
    4989433407784
  • 質量(g):
    38
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 材質2:
    表面処理:硬質クロムメッキ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS3-10

1個

4,778( 5,256円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本に同サイズで異なるアングル角(30°、60°)を採用しています。
・スタンダードスパナ(15°)と異なる2つのアングル角度で作業範囲が広がります。
・口径部は応力が集中する部分を強化する設計のため口開きしにくく、先端部はあごが小さく、邪魔になりにくい形状です。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルヘッド スパナの型番NS3-10のページです。
型番NS3-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルヘッド スパナ

アングルヘッド スパナ

    アングルヘッド スパナセットセット

    アングルヘッド スパナセットセット

      ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ

      ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ

        スパナセット[6本組]

        スパナセット[6本組]

          ショートコンビネーションレンチ

          ショートコンビネーションレンチ

            丸型片口スパナ

            丸型片口スパナ

              コンビネーション レンチセット

              コンビネーション レンチセット

                S字めがねレンチ

                S字めがねレンチ

                  超ロングストレートめがねレンチ

                  超ロングストレートめがねレンチ

                    クイックラチェットめがねレンチ

                    クイックラチェットめがねレンチ

                      HAZET クローフートレンチ(フレアタイプ)

                      HAZET クローフートレンチ(フレアタイプ)

                        ロングめがねレンチ(15°) M15

                        ロングめがねレンチ(15°) M15

                          フレックスヘッドソケット

                          フレックスヘッドソケット

                            メーカー NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS NEPROS 旭金属工業 NEPROS NEPROS NEPROS トラスコ中山 HAZET TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 4,778円 31,862円 3,986円 20,500円 3,529円 398円 24,302円 7,726円 5,035円 1,645円 17,551円 1,545円 3,837円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            全長(mm) 129 - - - - - - - 233 - - - -
                            二面幅寸法(mm) 10×10 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 807-0936 807-0946 - 807-0599 - - - - 807-0465 - - - -
                            JANコード 4989433407784 4989433407883 - 4989433405308 - - - - 4989433311043 - - - -
                            質量(g) 38 440.000 - 400 - - - - 65 - - - -

                            アングルヘッド スパナのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ボルト締結(狭いところでも楽)
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/31
                            角度違いのレンチが両側にあることがとても便利。狭い部分で、特定の方向からしか工具が入らない場合でも、角度を変えて作業ができ、効率があがった。工具の精度も申し分なく、愛用している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました