(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超ロングストレートめがねレンチセットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超ロングストレートめがねレンチセットセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,017円
税込単価
53,919円

【特長】・奥深い所もダイレクトに掛かるロングタイプです。・口径部は面取りの少な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • トラスココード:
    807-0585
  • セット内容(mm):
    8×10、10×12、12×14、14×17、17×19、22×24
  • JANコード:
    4989433311111
  • 質量(g):
    1400.000
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 材質2:
    表面処理:硬質クロムメッキ

型番

NTM11L06 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTM11L06

1個

49,017( 53,919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い所もダイレクトに掛かるロングタイプです。
・口径部は面取りの少ないNパワーフィット形状です。
・片面の突出形状によりベルトのプーリーなどオフセットされたボルトに便利です。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングストレートめがねレンチセットセットの型番NTM11L06のページです。
型番NTM11L06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超ロングストレートめがねレンチセットセット

超ロングストレートめがねレンチセットセット

    ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)

    ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)

      めがねレンチセット[6本組]

      めがねレンチセット[6本組]

        レボウェイブ 両口めがねレンチセット

        レボウェイブ 両口めがねレンチセット

          ロングめがねレンチセット(45°) 2700M

          ロングめがねレンチセット(45°) 2700M

            ロングめがねレンチセット(45°) 2600

            ロングめがねレンチセット(45°) 2600

              首振ラチェットめがねレンチセット RMF100

              首振ラチェットめがねレンチセット RMF100

                ラチェットめがねレンチセット RM110

                ラチェットめがねレンチセット RM110

                  コンビネーションスパナセット CS100

                  コンビネーションスパナセット CS100

                    8本用 レンチケース

                    8本用 レンチケース

                      アングルヘッド スパナセットセット

                      アングルヘッド スパナセットセット

                        ロングめがねレンチセット(15°) M156

                        ロングめがねレンチセット(15°) M156

                          切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110

                          切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110

                            メーカー NEPROS 旭金属工業 NEPROS 旭金属工業 TONE TONE TONE TONE TONE エスコ NEPROS TONE TONE
                            通常価格 49,017円 12,810円 33,554円 13,094円 9,989円 14,751円 22,671円 19,701円 12,771円 3,530円 31,862円 11,781円 22,671円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 両口めがね 両口めがね 両口めがね 両口めがね 両口めがね 両口めがね コンビネーション コンビネーション コンビネーション - 両口スパナ 両口めがね コンビネーション
                            ラチェット機構 -
                            首振り(フレックス) -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品
                            トラスココード 807-0585 - 807-0587 - - - - - - - 807-0946 - -

                            超ロングストレートめがねレンチセットセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました