(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,861円
税込単価
2,047円

【特長】・ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • JANコード:
    4967410105328
  • トラスココード:
    857-8217
  • 容量(g):
    480
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    主成分:溶剤
  • 容量(ml):
    無色

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB6602P

6個

1,861( 2,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。
・機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。
【用途】
・自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。
【商品仕様】
・色:無色
・容量(ml):480
・JANコード:4967410101481
・質量:450g
【材質/仕上】
・主成分:溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナーの型番TB6602Pのページです。
型番TB6602Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

    KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

    KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

      840ml ブレーキ&パーツクリーナー

      840ml ブレーキ&パーツクリーナー

        エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

        エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

          420ml パーツクリーナー(速乾性)

          420ml パーツクリーナー(速乾性)

            840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

            840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

              420ml 電子機器クリーナー

              420ml 電子機器クリーナー

                αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                  840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                  840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                    メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                    メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                      強力・速乾パーツクリーナー

                      強力・速乾パーツクリーナー

                        テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                        テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                          モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

                          モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

                            メーカー スリーボンド 呉工業 エスコ エーゼット エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ コスモビューティ エーゼット コスモビューティ コスモビューティ
                            通常価格 1,861円 900円 945円 997円 1,090円 769円 2,310円 15,317円 944円 547円 711円 540円 467円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー - スプレー -
                            特性 速乾 強力 強力 / 速乾 速乾 強力 / 速乾 速乾 - 速乾 速乾 速乾 - 速乾 -
                            JANコード 4967410105328 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 857-8217 - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 480 - - - - - - - - - - - -

                            スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました