(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KURE チェーンルブ 180ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KURE チェーンルブ 180ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
552円
税込単価
607円

【特長】・高純度有機モリブデンを配合しています。・ピン・チェーンリングにすばや...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    チェーン
  • JANコード:
    4972444010166
  • トラスココード:
    868-4251
  • 容量(ml):
    180
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    成分:鉱物油、防錆剤、有機モリブデン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1016

1個

552( 607円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度有機モリブデンを配合しています。
・ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成します。
・チェーンの機能を最大限に引き出します。
・極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。
・シールチェーンにも使用できます。
【用途】
・オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。
【商品仕様】
・容量(ml):180
・JANコード:4972444010166
・質量:210g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、防錆剤、有機モリブデン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KURE チェーンルブ 180MLの型番NO1016のページです。
型番NO1016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KURE チェーンルブ 180ML

KURE チェーンルブ 180ML

    チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

    チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

      KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

      KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

        KURE 5-56DX 70ml

        KURE 5-56DX 70ml

          スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

          スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

            プログリース DX No.1402

            プログリース DX No.1402

              高粘着潤滑スプレー No.1060

              高粘着潤滑スプレー No.1060

                KURE グリースメイト180ML

                KURE グリースメイト180ML

                  ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

                  ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

                    KURE 凍結浸透ルブ

                    KURE 凍結浸透ルブ

                      FCJ ファインルブ 420ml

                      FCJ ファインルブ 420ml

                        速乾潤滑スプレー220ML

                        速乾潤滑スプレー220ML

                          グリースメイト No.1058(300ml)

                          グリースメイト No.1058(300ml)

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 ファインケミカルジャパン 呉工業 呉工業
                            通常価格 552円 893円 598円 540円 743円 1,850円 743円 656円 800円 1,200円 929円 660円 830円
                            通常出荷日 2日目   2日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー
                            主な用途 チェーン - チェーン チェーン / プラスチック / ゴム / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物 - - - ヒンジ - ヒンジ / ボルト / ナット - - -
                            JANコード 4972444010166 - 49328578 49189667 - 4972444014027 - 4972444010579 4972444014256 4972444014331 - 4972444010432 -
                            トラスココード 868-4251 171-8100 868-4266 776-4634 335-7341 756-7723 324-1343 836-1542 495-3321 818-4760 - 836-1540 290-1463
                            容量(ml) 180 - 70 70 - - - 180 - 480 - - -

                            KURE チェーンルブ 180MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました