(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーボンド 防錆潤滑剤 摺動部乾性潤滑 エアゾール TB1810C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーボンド 防錆潤滑剤 摺動部乾性潤滑 エアゾール TB1810C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,248円
税込単価
2,473円

【商品仕様】・色:白・容量(ml):100・乾燥粉末スプレー・トラスココード:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • JANコード:
    4967410100040
  • トラスココード:
    783-9952
  • 質量(g):
    140
  • 色:
  • 容量(ml):
    100
  • 材質1:
    石油系炭化水素

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1810CL

6個

2,248( 2,473円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・色:白
・容量(ml):100
・乾燥粉末スプレー
・トラスココード:783-9952
・質量:140g
【材質/仕上】
・石油系炭化水素

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド 防錆潤滑剤 摺動部乾性潤滑 エアゾール TB1810Cの型番TB1810CLのページです。
型番TB1810CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーボンド 防錆潤滑剤 摺動部乾性潤滑 エアゾール TB1810C

スリーボンド 防錆潤滑剤 摺動部乾性潤滑 エアゾール TB1810C

    スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

    スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

      スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

      スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

        防錆剤 H-CP-4000

        防錆剤 H-CP-4000

          スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

          スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

            クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAY

            クリューバー NOKスプレー KLUBERFOOD NH1 K32 SPRAY

              防錆剤 3-36

              防錆剤 3-36

                浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)

                浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)

                  KURE3-36(防錆剤)

                  KURE3-36(防錆剤)

                    防錆・潤滑スプレー

                    防錆・潤滑スプレー

                      さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)

                      さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)

                        KURE スーパーラストガード300ML

                        KURE スーパーラストガード300ML

                          KURE 2ー26 180ML

                          KURE 2ー26 180ML

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド 日本メカケミカル スリーボンド クリューバー(NOKクリューバー) 呉工業 エスコ エスコ ケニス スリーボンド 呉工業 呉工業
                            通常価格 2,248円 2,226円 2,328円 9,065円 2,084円 5,640円 499円 550円 1,220円 1,002円 1,987円 724円 500円
                            通常出荷日 6日目   18日目   6日目   5日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー - - スプレー - - スプレー スプレー スプレー
                            JANコード 4967410100040 4967410104437 4967410104499 - 4967410100163 - - - - - - - -
                            トラスココード 783-9952 783-9944 783-9936 - 813-0553 - - - - - 126-2505 - -
                            質量(g) 140 285 275 - 178.2 - - - - - 370 - -
                            淡黄 茶褐 - 黄色 - - - - - 赤褐色透明 - -

                            スリーボンド 防錆潤滑剤 摺動部乾性潤滑 エアゾール TB1810Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました