(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,226円
税込単価
2,449円

【商品仕様】・色:淡黄・容量(ml):350・折り畳み式ロングノズル・トラスコ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • JANコード:
    4967410104437
  • トラスココード:
    783-9944
  • 質量(g):
    285
  • 色:
    淡黄
  • 容量(ml):
    350
  • 材質1:
    石油系炭化水素

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1807BC

3個

2,226( 2,449円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・色:淡黄
・容量(ml):350
・折り畳み式ロングノズル
・トラスココード:783-9944
・質量:285g
【材質/仕上】
・石油系炭化水素

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾールの型番TB1807BCのページです。
型番TB1807BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

    スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

    スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

      ラスガード クリアー NX88

      ラスガード クリアー NX88

        セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

        セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

          防錆剤TFP100スプレー

          防錆剤TFP100スプレー

            ペネトンA(防錆スプレー)

            ペネトンA(防錆スプレー)

              極薄膜防錆剤TFPスプレー

              極薄膜防錆剤TFPスプレー

                スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

                スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

                  防錆剤スミモールドガード

                  防錆剤スミモールドガード

                    α防錆(ボウセイ)スプレー

                    α防錆(ボウセイ)スプレー

                      タッカーオイルスプレー

                      タッカーオイルスプレー

                        生分解性オイルスプレーEX

                        生分解性オイルスプレーEX

                          高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

                          高性能防錆防蝕潤滑剤"LPS3"

                            メーカー スリーボンド スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 スリーボンド 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ITW
                            通常価格 2,226円 2,084円 1,100円 1,678円 1,655円 840円 1,478円 2,328円 1,567円 847円 550円 1,060円 3,117円
                            通常出荷日 18日目   6日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   3日目   7日目   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体
                            JANコード 4967410104437 4967410100163 - - - - - 4967410104499 - - - - -
                            トラスココード 783-9944 813-0553 - - - - - 783-9936 - - - - -
                            質量(g) 285 178.2 - - - - - 275 - - - - -
                            淡黄 黄色 - - - - - 茶褐 - - - - -

                            スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました