(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
KURE 凍結浸透ルブ
  • 数量スライド割引

KURE 凍結浸透ルブ (レビュー)

通常価格(税別)
1,200円
税込価格
1,320円
通常出荷日
1日目
【特長】
・凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。
・水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。
・サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
・缶を逆さにしても使用できます。
【用途】
・サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤滑。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(ml):480
・使用温度範囲:-20~40℃
・JANコード:4972444014331
・トラスココード:818-4760
・質量:433g
【材質/仕上】
・主成分:浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤

KURE 凍結浸透ルブのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー

高評価レビュー

固着ネジ脱着用に
評価 4.0満足度:4.02022/10/03
ラスペネを基本使っていますがこちらも良いとの事で
購入。使い分けて使用予定

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    固着ネジ脱着用に
    評価 4.0満足度:4.02022/10/03
    ラスペネを基本使っていますがこちらも良いとの事で
    購入。使い分けて使用予定

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備メンテナンス用として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/08/19
    設備のメンテナンス用として使用しています。
    気温や対象温度が高いときの効き目は抜群に感じます。通常のスプレーでダメだったときの次の手でという感じです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械整備
    評価 5.0満足度:5.02019/01/04
     さび付いた機械の整備時に使っています。
     浸透しやすいオイルに加えて、吹き付けると水が凍り付くほど一気に温度が下がって熱膨張のズレで固着部を回しやすくしてくれます。
     温度差で固着を外すので、冬期などは機械を暖かい部屋に置いておかないとイマイチ効きません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    固着ボルトの緩め
    評価 4.0満足度:4.02022/03/15
    固着が激しく、潤滑油注しても緩められないボルトに使用。
    ネジ山に注すというよりボルト自体を冷却、収縮させて隙間を作るようです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の組み立てに
    評価 5.0満足度:5.02019/11/08
    機械の組み立てで、嵌合する際に使用。
    他社製品とほぼ同一の使い勝手で、容量も一緒。
    甲乙つけがたいですが、いずれも使いやすく時短になり重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕事用
    評価 5.0満足度:5.02019/05/22
    これまでは、ガスなどで炙ったりしていましたが、火気が使えない所などにはとても良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KURE 凍結浸透ルブ

KURE 凍結浸透ルブ

    480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40

    480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40

      420ml 冷却浸透剤スプレー

      420ml 冷却浸透剤スプレー

        BASARA ねじ神様

        BASARA ねじ神様

          480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

          480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

            SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL

            SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL

              KURE 5-56DX 70ml

              KURE 5-56DX 70ml

                潤滑剤 (クリンバー) 420mL

                潤滑剤 (クリンバー) 420mL

                  旭 ビスコティーン ガロン缶

                  旭 ビスコティーン ガロン缶

                    ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml

                    ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml

                      住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg

                      住鉱 乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg

                        スーパーオイルスプレー

                        スーパーオイルスプレー

                          KURE グリースメイト180ML

                          KURE グリースメイト180ML

                            メーカー 呉工業 エスコ エスコ R-GOT エスコ 鈴木油脂工業 呉工業 アズワン 旭エンジニアリング ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 エーゼット 呉工業
                            通常価格 1,200円 1,280円 2,180円 3,635円 1,690円 1,513円 540円 342円 50,242円 1,605円 83,618円 717円 656円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   4日目   4日目   4日目~   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - オイル スプレー ペースト スプレー スプレー
                            主な用途 ヒンジ / ボルト / ナット ボルト / ナット ボルト ボルト / ナット - チェーン / ボルト / ナット チェーン / プラスチック / ゴム / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物 - 組立て用 ピン / ボルト - - ヒンジ
                            特性 水置換性 / 浸透性 / 逆さ噴射 水置換性 / 逆さ噴射 逆さ噴射 浸透性 - 浸透性 / 逆さ噴射 水置換性 / 浸透性 - - 浸透性 乾燥被膜 - 極圧性 / 浸透性
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~100℃ - - - ~100℃ - ~200℃ - - - ~200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ - - - ~-20℃ - ~-80℃ - - - ~-20℃

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。