(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KURE スーパー5ー56 320ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KURE スーパー5ー56 320ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

【特長】・ふっ素樹脂(PTFE)を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2003

1個

731( 804円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂(PTFE)を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
・特殊添加剤の働きで、金属の極めて微小な穴やすき間にも浸透し、強力な被膜を形成します。
・湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、サビの発生を長期間防ぎます。
・有機則規制外商品です。
【用途】
・各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。
【商品仕様】
・色:黄褐色
・容量(ml):320
・容器:スプレー
・JANコード:4972444020035
・質量:340g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、防錆剤、ふっ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KURE スーパー5ー56 320MLの型番2003のページです。
型番2003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KURE スーパー5ー56 320ML

KURE スーパー5ー56 320ML

    ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

    ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

      潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

      潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

        プログリース DX No.1402

        プログリース DX No.1402

          スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

          スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

            KURE 凍結浸透ルブ

            KURE 凍結浸透ルブ

              速乾潤滑スプレー220ML

              速乾潤滑スプレー220ML

                KURE チェーンルブ 180ML

                KURE チェーンルブ 180ML

                  グリースメイト No.1058(300ml)

                  グリースメイト No.1058(300ml)

                    高粘着潤滑スプレー No.1060

                    高粘着潤滑スプレー No.1060

                      KURE グリースメイト180ML

                      KURE グリースメイト180ML

                        ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

                        ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

                          KURE オイルトリートメント

                          KURE オイルトリートメント

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業
                            通常価格 731円 786円 1,030円 1,850円 743円 1,200円 660円 552円 830円 743円 656円 800円 631円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル
                            主な用途 チェーン / ケーブル / ワイヤ / スプロケット / ローラー / ギヤ / タップ / ダイス / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物 - - - - ヒンジ / ボルト / ナット - チェーン - - ヒンジ - -
                            特性 浸透性 速乾性 持続性 持続性 持続性 水置換性 / 浸透性 / 逆さ噴射 - - 持続性 - 極圧性 / 浸透性 持続性 -
                            最高使用温度 ~200℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~100℃ - - ~200℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ - - ~-20℃ ~-10℃ ~-20℃ ~-20℃ -

                            KURE スーパー5ー56 320MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました