(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆剤 3-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆剤 3-36

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
499円 ~ 210,420円  特別価格 
税込価格
549円 ~ 231,462円  特別価格 

【仕様】・強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着したサビ、汚れ、カーボン、油な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

NO1030【特長】
・金属表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
・強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着したサビ・汚れ・油などを浮き上がらせ、同時に潤滑効果を与えます。
・有機則規制外商品です。
【用途】
・金属部分の防錆・清浄・潤滑。
【商品仕様】
・色:青緑
・容量(ml):180
・使用温度範囲:-20~70℃
・容器:スプレー
・JANコード:4972444010302
・トラスココード:836-1538
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
NO1034【特長】
・強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
・金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
・有機則規制外商品です。
【用途】
・金属部分などの防錆・清浄・潤滑。
・鋳物製品などの保全。
【商品仕様】
・容量(L):200
・使用温度範囲:-20~70℃
・トラスココード:556-7807
・質量:187kg
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・金属表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。・強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着したサビ・汚れ・油などを浮き上がらせ、同時に潤滑効果を与えます。
・有機則規制外商品です。・金属部分の防錆・清浄・潤滑。・色:青緑・容器:スプレー
・容量(ml):180・使用温度範囲:-20~70℃・JANコード:4972444010302・トラスココード:836-1538・質量:0.2kg【材質/仕上】・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
10

3個

499( 549円 )

1日目

・強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
・金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。・有機則規制外商品です。・金属部分などの防錆・清浄・潤滑。・鋳物製品などの保全。
・容量(L):200・使用温度範囲:-20~70℃・トラスココード:556-7807・質量:187kg【材質/仕上】・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
-

1個

210,420円

160,003

( 176,003円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着したサビ、汚れ、カーボン、油などを浮き上がらせます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆剤 3-36

防錆剤 3-36

    KURE 2ー26 180ML

    KURE 2ー26 180ML

      KURE スーパーラストガード300ML

      KURE スーパーラストガード300ML

        KURE3-36(防錆剤)

        KURE3-36(防錆剤)

          エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

          エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

            防錆・潤滑スプレー

            防錆・潤滑スプレー

              スリーボンド 防錆潤滑剤 摺動部乾性潤滑 エアゾール TB1810C

              スリーボンド 防錆潤滑剤 摺動部乾性潤滑 エアゾール TB1810C

                防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

                  防錆剤 H-CP-4000

                  防錆剤 H-CP-4000

                    スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                    スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

                      ミスミ 浸透防錆潤滑剤

                      ミスミ 浸透防錆潤滑剤

                        さび止め潤滑剤

                        さび止め潤滑剤

                          エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

                          エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 エスコ エーゼット ケニス スリーボンド 呉工業 日本メカケミカル スリーボンド ミスミ スリーボンド エーゼット
                            通常価格 499円 500円 724円 1,220円 830円 1,002円 2,248円 674円 9,065円 2,084円 4,880円 1,457円 571円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目   1日目   5日目   6日目   1日目   1日目   4日目  

                            防錆剤 3-36のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ワークや部材の錆止め
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/29
                            5-56より防錆効果を期待して使用。
                            少々臭いがあるが薄めの粘度なので使い勝手は良く、しっかりと対象物全体にスプレー出来ている。
                            ある程度の期間を使用しても防錆効果がつづいている感じがある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました