(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信越 シリコーン KE40 150g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

信越 シリコーン KE40 150g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,915円
税込単価
4,307円

一般工業用の難燃用(UL規格認定品)シーリング材です。【仕様】・容量:150g...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~180
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(g):
    150

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
メーカー型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE40G-150

グレー
4582118735341
492-1089
KE-40RTV-G
10

2個

3,915( 4,307円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般工業用の難燃用(UL規格認定品)シーリング材です。
【仕様】
・容量:150g
・使用温度範囲:-40~180℃
・ペースト状
・主成分:シリコーン

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信越 シリコーン KE40 150gの型番KE40G-150のページです。
型番KE40G-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信越 シリコーン KE40 150g

信越 シリコーン KE40 150g

    50g フッ素グリース

    50g フッ素グリース

      PTFEグリース

      PTFEグリース

        80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

        80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

          クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L

          クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L

            ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

            ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

              モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

              モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

                信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                  モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

                  モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

                    信越 シリコーングリース L 1kg

                    信越 シリコーングリース L 1kg

                      信越 シリコーングリース 1kg L

                      信越 シリコーングリース 1kg L

                        ダイフロイルグリース

                        ダイフロイルグリース

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                            メーカー 信越化学工業 エスコ 東京硝子器械 エスコ クリューバー(NOKクリューバー) アズワン モメンティブ 信越化学工業 東レ・ダウコーニング 信越化学工業 信越化学工業 ケニス ファインケミカルジャパン
                            通常価格 3,881円 12,900円 11,861円 3,210円 15,578円 9,200円 6,892円 23,516円 145,142円 20,326円 23,516円 11,000円 1,165円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   5日目   6日目   5日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~180 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 150 - - - - - - - - - - - -

                            信越 シリコーン KE40 150gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KE40W-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード メーカー型番

                            3,881円

                            ( 4,269円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ホワイト4582118739363814-8125KE-40RTV-W

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました