(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信越 シリコーングリース L 1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

信越 シリコーングリース L 1kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,326円
税込単価
22,359円

【特長】・広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリースです。・一般の鉱油系グ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    ベージュ色
  • ちょう度:
    280~320
  • トラスココード:
    814-8120
  • 質量(g):
    1060.0
  • 材質1:
    主成分:シリコーン系
  • 容量(g):
    1000

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G40L-1

1個

20,326( 22,359円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリースです。
・一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
【用途】
・高温での潤滑に最適です。

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

信越 シリコーングリース L 1kgの型番G40L-1のページです。
型番G40L-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信越 シリコーングリース L 1kg

信越 シリコーングリース L 1kg

    信越 シリコーングリース 1kg L

    信越 シリコーングリース 1kg L

      シリコーングリース H 硬目 1kg

      シリコーングリース H 硬目 1kg

        信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

        信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

          汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

          汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

            ウレアグリース

            ウレアグリース

              汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

              汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

                ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

                  熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

                  熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

                    PTFEグリース

                    PTFEグリース

                      ウレアグリス

                      ウレアグリス

                        シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                        シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

                          スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                          スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 東京硝子器械 エーゼット 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤
                            通常価格 20,326円 23,516円 23,516円 23,516円 2,003円 1,000円 2,003円 9,200円 10,511円 11,861円 462円 3,104円 28,821円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目  
                            種類 - - - - ジャバラ - チューブ 容器入り チューブ - チューブ
                            耐水性 - - - - - - - ×
                            耐熱性 × - - - - -
                            耐食性 × - - - - - - - - - × - ×
                            耐アルカリ性 × - - - - - - - - × - ×

                            信越 シリコーングリース L 1kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q 保証期間を教えてください。
                            A
                            保証期間は製造から1年です。
                            Q 出荷期限を教えてください。
                            A
                            保証期間が残り1カ月以上あるものがメーカーから出荷されます。ミスミではメーカーからの入荷後すぐに発送するので特別な事情がない限りメーカーからの出荷と同じ出荷期限と考えていただけます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました