(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーン離型剤 KS61-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーン離型剤 KS61-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,859円
税込単価
17,445円

【特長】・耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。【用途】・離型性、潤滑性を必要...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    缶・ボトル
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 色:
    白色半透明
  • トラスココード:
    814-8109
  • JANコード:
    4582118733279
  • 質量(g):
    1005
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(kg):
    1

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS61-1

1個

15,859( 17,445円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。
【用途】
・離型性、潤滑性を必要とした用途に最適です。

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコーン離型剤 KS61-1の型番KS61-1のページです。
型番KS61-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーン離型剤 KS61-1

シリコーン離型剤 KS61-1

    離型剤 KS61-100

    離型剤 KS61-100

      シリコーンオイル

      シリコーンオイル

        シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

        シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

          シリコーン離型剤(原液)

          シリコーン離型剤(原液)

            シリコーンオイル(耐寒用)

            シリコーンオイル(耐寒用)

              エマルジョン型離型剤

              エマルジョン型離型剤

                シリコーンオイル 耐熱用

                シリコーンオイル 耐熱用

                  シリコーンオイル エレメント14

                  シリコーンオイル エレメント14

                    BNスプレー

                    BNスプレー

                      グラファイトスプレー FC-169

                      グラファイトスプレー FC-169

                        耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                        耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                          溶液型離型剤

                          溶液型離型剤

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 東京硝子器械 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 モメンティブ 中京化成工業 ファインケミカルジャパン モメンティブ 信越化学工業
                            通常価格 15,859円 2,105円 3,400円 3,929円 12,899円 16,937円 2,733円 13,624円 8,101円 96,000円 1,393円 20,400円 1,825円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   3日目~   6日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   3日目   2日目   1日目   1日目~  
                            種類 缶・ボトル チューブ 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 その他 その他 シリコン系 シリコン系
                            白色半透明 - - 透明 透明 乳白色 淡黄色透明 - - - - 淡黄色半透明
                            トラスココード 814-8109 353-9105 - - 814-8113 492-1321 - - - - - - -
                            JANコード 4582118733279 4582118733095 - - 4582118733361 4582118730179 - - - - - - -

                            シリコーン離型剤 KS61-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました