(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,015円 ~ 4,097円
税込価格
4,417円 ~ 4,507円

【特長】・電気、電子用途に推奨の低分子シロキサン低減品です。・腐食と臭いがほと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

KE4898W-100【特長】
・低分子シロキサン低減品です。
【用途】
・一般工業用シーリーングです。
【商品仕様】
・色:白
・容量(g):100
・使用温度範囲:-40~180℃
・ペースト状
・トラスココード:814-8142
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン
KE4898T-100【特長】
・低分子シロキサン低減品です。
【用途】
・一般工業用シーリーングです。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(g):100
・使用温度範囲:-40~180℃
・ペースト状
・トラスココード:814-8141
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・低分子シロキサン低減品です。・一般工業用シーリーングです・色:透明・容量(g):100・使用温度範囲:-40~180℃・ペースト状・トラスココード:814-8141・主成分:シリコーン
10

2個

4,015( 4,417円 )

1日目

・低分子シロキサン低減品です。・一般工業用シーリーングです・色:白・容量(g):100・使用温度範囲:-40~180℃・ペースト状・トラスココード:814-8142・主成分:シリコーン
10

2個

4,097( 4,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・電気、電子用途に推奨の低分子シロキサン低減品です。・腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

    シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

    シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

      信越 シリコーン 330ml 透明

      信越 シリコーン 330ml 透明

        シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

        シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

          シリコーンオイル KF-54

          シリコーンオイル KF-54

            シリコーンオイル エレメント14

            シリコーンオイル エレメント14

              シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

              シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                シリコーンオイル KE41シリーズ

                シリコーンオイル KE41シリーズ

                  耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                  耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                    シリコーンオイル(耐寒用)

                    シリコーンオイル(耐寒用)

                      シリコーンオイル

                      シリコーンオイル

                        シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                        シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                          エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g

                          エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 東京硝子器械 アズワン モメンティブ 東京硝子器械 信越化学工業 モメンティブ 信越化学工業 信越化学工業 三商 エーゼット
                            通常価格 4,015円 1,627円 5,171円 3,929円 9,922円 8,101円 5,450円 1,871円 20,400円 16,937円 3,400円 13,294円 1,831円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   3日目~   1日目   1日目~   2日目~   6日目   1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目  

                            シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました