(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信越 シリコーン 330ml 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

信越 シリコーン 330ml 透明

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,171円
税込単価
5,688円

【特長】・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -40~180℃
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    814-8132
  • 質量(g):
    104
  • 容量(ml):
    330

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE441T-330

10

1個

5,171( 5,688円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
【用途】
・一般工業用シーリーングです。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):330
・使用温度範囲:-40~180℃
・低粘度
・トラスココード:814-8132
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

信越 シリコーン 330ml 透明の型番KE441T-330のページです。
型番KE441T-330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信越 シリコーン 330ml 透明

信越 シリコーン 330ml 透明

    シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

    シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

      シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

      シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

        シリコーンオイル KE41シリーズ

        シリコーンオイル KE41シリーズ

          シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

          シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

            エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g

            エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g

              シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

              シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

                    シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                    シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                      耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                      耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                        電機絶縁シール用グリース

                        電機絶縁シール用グリース

                          シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

                          シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 三商 エーゼット 三商 東京硝子器械 三商 三商 モメンティブ 信越化学工業 三商
                            通常価格 5,171円 1,627円 4,015円 1,871円 137,734円 1,831円 13,600円 5,450円 72,307円 13,294円 20,400円 19,554円 10,500円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目   5日目~   1日目   4日目   2日目~   19日目   19日目   1日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ シリコン系 - - シリコン系 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 - - シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 -40~180℃ - - -40~180℃ -40~250℃ -30~200℃ - - - - -40~300℃ -50~200℃ -40~300℃
                            透明 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 814-8132 - - - - - - - - - - 814-8112 -
                            質量(g) 104 - - 104 - - - - - - - 1005 -

                            信越 シリコーン 330ml 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました