(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,627円
税込価格
1,790円

【特長】・一般工業用シーリング剤です。・低粘度タイプです。・硬化時に悪臭が無く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

KE441T-100【特長】
・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
【用途】
・一般工業用シーリーングです。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(g):100
・使用温度範囲:-40~180℃
・低粘度
・トラスココード:814-8131
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン
KE4898W-100【特長】
・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
【用途】
・一般工業用シーリーングです。
【商品仕様】
・色:白
・容量(g):100
・使用温度範囲:-40~180℃
・低粘度
・トラスココード:814-8106
・質量:104g
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です・一般工業用シーリーングです・色:白・容量(g):100・使用温度範囲:-40~180℃
・低粘度・トラスココード:814-8106・質量:104g・主成分:シリコーン
10

2個

1,627( 1,790円 )

1日目

・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です・一般工業用シーリーングです・色:透明・容量(g):100・使用温度範囲:-40~180℃
・低粘度・トラスココード:814-8131・主成分:シリコーン
10

2個

1,627( 1,790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・一般工業用シーリング剤です。・低粘度タイプです。・硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません。

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

    信越 シリコーン 330ml 透明

    信越 シリコーン 330ml 透明

      シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

      シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

        シリコーンオイル KE41シリーズ

        シリコーンオイル KE41シリーズ

          電機絶縁シール用グリース

          電機絶縁シール用グリース

            エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g

            エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g

              シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

              シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

                シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

                  シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                  シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                    シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

                    シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

                      シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

                      シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

                        シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

                        シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

                          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                          耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 エーゼット 三商 三商 三商 三商 三商 三商 モメンティブ
                            通常価格 1,627円 5,171円 4,015円 1,871円 19,554円 1,831円 13,600円 14,700円 13,294円 137,734円 10,500円 137,500円 20,400円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   6日目   2日目   1日目   4日目   19日目   19日目   5日目~   2日目   9日目   1日目  

                            シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました