(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル KE420・KS62M-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS62M-1
シリコーンオイル KE420・KS62M-1 リガタザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,571円
税込単価
30,328円

【特長】・酢酸型シーリング剤です。【用途】・高透明シール用シーリング材です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

KS62M-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(kg)
容量(ml)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS62M-1

-30~250℃
白色半透明
814-8110
-
1180
1
-
-

1個

27,571( 30,328円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酢酸型シーリング剤です。
【用途】
・高透明シール用シーリング材です。

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル KE420・KS62M-1の型番KS62M-1のページです。
型番KS62M-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル KE420・KS62M-1

シリコーンオイル KE420・KS62M-1

    エマルジョン型離型剤

    エマルジョン型離型剤

      シリコーンオイル(耐寒用)

      シリコーンオイル(耐寒用)

        エマルジョン型離型剤 1kg

        エマルジョン型離型剤 1kg

          溶液型離型剤

          溶液型離型剤

            シリコーン(高温用)

            シリコーン(高温用)

              シリコーンオイル KE41シリーズ

              シリコーンオイル KE41シリーズ

                耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

                  シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                  シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                    シリコーン離型剤 KS61-1

                    シリコーン離型剤 KS61-1

                      シリコーン系金型離型剤 TB39D

                      シリコーン系金型離型剤 TB39D

                        シリコン系離型剤 スミモールドS2

                        シリコン系離型剤 スミモールドS2

                          シリコーン離型剤(原液)

                          シリコーン離型剤(原液)

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 モメンティブ 東京硝子器械 信越化学工業 スリーボンド 住鉱潤滑剤 信越化学工業
                            通常価格 9,185円 2,733円 16,937円 4,882円 1,825円 14,616円 1,871円 20,400円 3,929円 15,859円 1,282円 930円 12,899円
                            通常出荷日 6日目~   2日目~   1日目   7日目   1日目~   2日目~   6日目   1日目   3日目~   6日目   1日目   1日目   6日目  
                            種類 チューブ 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル チューブ 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            材質1 主成分:シリコーン - 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル 主成分:シリコーン - - 主成分:シリコーン - - 主成分:シリコーン - - 主成分:シリコーン

                            シリコーンオイル KE420・KS62M-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KE420
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用温度範囲 トラスココード JANコード 質量(g) 容量(kg) 容量(ml) タイプ

                            9,185円

                            ( 10,104円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            -40~150℃クリア814-81052000455585006347-330ペースト

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました