(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル KE41シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KE41T-100
シリコーンオイル KE41シリーズ シリコーンオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,871円
税込単価
2,058円

【特長】・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

KE41T-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE41T-100

透明
814-8126

1個

1,871( 2,058円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
【用途】
・電気・電子機器、一般工業用シーリングです。

(i)ご注意

  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル KE41シリーズの型番KE41T-100のページです。
型番KE41T-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル KE41シリーズ

シリコーンオイル KE41シリーズ

    電機絶縁シール用グリース

    電機絶縁シール用グリース

      シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

      シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ

        シリコーン(高温用)

        シリコーン(高温用)

          シリコーンオイル KE420・KS62M-1

          シリコーンオイル KE420・KS62M-1

            信越 シリコーン 330ml 透明

            信越 シリコーン 330ml 透明

              エーゼット シリコーンスプレー

              エーゼット シリコーンスプレー

                シリコーンオイル(耐寒用)

                シリコーンオイル(耐寒用)

                  シリコーンオイル 耐熱用

                  シリコーンオイル 耐熱用

                    シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

                    シリコーンシーリング剤 100g 低分子シロキサン低減品

                      シリコーン離型剤 KS61-1

                      シリコーン離型剤 KS61-1

                        離型剤 KS61-100

                        離型剤 KS61-100

                          エマルジョン型離型剤

                          エマルジョン型離型剤

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 エーゼット 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 1,871円 19,554円 1,627円 14,616円 9,185円 5,171円 720円 16,937円 13,624円 4,015円 15,859円 2,105円 2,733円
                            通常出荷日 6日目   2日目   1日目   2日目~   6日目~   6日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   2日目~  
                            種類 チューブ 缶・ボトル - 缶・ボトル チューブ - - 缶・ボトル 缶・ボトル - 缶・ボトル チューブ 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 - シリコン系 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 シリコン系 - シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 -40~180℃ -50~200℃ - - - -40~180℃ - -60~200℃ - - - -30~200℃ -
                            質量(g) 104 1005 - - - 104 - 1200 - - 1005 100 -
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - - 主成分:シリコーン - - 主成分:メチルフェニルシリコーンオイル 主成分:ジメチルシリコーン - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン -

                            シリコーンオイル KE41シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KE41W-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            1,871円

                            ( 2,058円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            814-8127

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました