(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド床職人KU928CXアプリパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド床職人KU928CXアプリパック

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,344円
税込単価
1,478円

【特長】・作業性良好。非危険物・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4901490044665
  • トラスココード:
    868-7707
  • 質量(g):
    820
  • 材質1:
    主成分:ポリウレタン樹脂
  • 容量(ml):
    600
  • 色詳細:
    淡黄白色

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 簡易塗布
  • 湿気硬化型
  • VOC対策品
型番NET.(個装)個装サイズ(個装重量)標準塗布量備考
NO04466600ml(アルミパック)365×93×63(820g)約1.6坪/本(口径5mm)ウレタン樹脂系
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO04466

2個

1,344( 1,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性良好。非危険物
・適度な弾性を有し、接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です
・省ゴミ対策品
・耐熱性と耐水性に優れた健康住宅対応型の接着剤です
・JIS A 5536適合品です
・JIS A 5550適合品です
【用途】
・木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
・床根太の接着
・床暖房用木質床材の接着
・鋼製束・プラスチック束の接着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド床職人KU928CXアプリパックの型番NO04466のページです。
型番NO04466に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド床職人KU928CXアプリパック

ボンド床職人KU928CXアプリパック

    インスタントセメント

    インスタントセメント

      かべ紙用補修のり

      かべ紙用補修のり

        抗菌タイル目地材

        抗菌タイル目地材

          しっくい(ホワイト)

          しっくい(ホワイト)

            タイルの目地材(グレー・ホワイト)

            タイルの目地材(グレー・ホワイト)

              4.0kg しっくい(白)

              4.0kg しっくい(白)

                500g タイル目地材

                500g タイル目地材

                  LOCTITE タイル目地材

                  LOCTITE タイル目地材

                    100g すき間用パテ(屋内用)

                    100g すき間用パテ(屋内用)

                      カベ補修材(屋内用)

                      カベ補修材(屋内用)

                        カビがはえにくい!タイルの目地材

                        カビがはえにくい!タイルの目地材

                          アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018

                          アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018

                            メーカー コニシ 家庭化学 アサヒペン トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 エスコ エスコ ヘンケル エスコ ヘンケル 家庭化学 アサヒペン
                            通常価格 1,344円 290円 301円 593円 635円 306円 2,190円 810円 548円 880円 1,032円 439円 883円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   2日目~  
                            商品種類 その他接着剤 - - - - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901490044665 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-7707 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 820 - - - - - - - - - - - -

                            ボンド床職人KU928CXアプリパックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            接着
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                            2wayアプリパックのものと中身が同じで, ガンを使う必要がなければこちらで問題ないです.
                            膨らみつつ硬化していき, 最終的には弾力のあるような白い接着剤になります.
                            それなりに充填もしてくれてそうです.
                            接着強度も申し分ないです.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました