(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変成シリコーンシーラント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB5222LE
変成シリコーンシーラント スリーボンド ヘンセイシリコーンシーラント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,532円
税込単価
2,785円

【特長】・さまざまな基板への優れた接着・耐熱性、耐寒性に優れています。・-40...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -40~100
  • 容量(ml):
    320
  • 質量(g):
    445.000
  • 材質1:
    主成分:変性シリコーン樹脂

Loading...

商品情報を表示

TB5222LE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB5222LE

グレー
4967410108435
783-9979

2個

2,532( 2,785円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・さまざまな基板への優れた接着・耐熱性、耐寒性に優れています。・-40℃〜100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を維持。・塗装可能タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

変成シリコーンシーラントの型番TB5222LEのページです。
型番TB5222LEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変成シリコーンシーラント

変成シリコーンシーラント

    一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

    一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

      オートンシーラー101R

      オートンシーラー101R

        オートンノンブリードQイック

        オートンノンブリードQイック

          超耐シーラーTF2000専用プライマー

          超耐シーラーTF2000専用プライマー

            オートンアドハー 3500

            オートンアドハー 3500

              オートン101NB

              オートン101NB

                ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

                ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

                  330mlシリコンシーラント(高透明型)

                  330mlシリコンシーラント(高透明型)

                    ジョイントコ-クAD

                    ジョイントコ-クAD

                      ジョイントコーク・A 230・NO230

                      ジョイントコーク・A 230・NO230

                        ジョイントコ-クAL

                        ジョイントコ-クAL

                          ジョイントコ-クAN

                          ジョイントコ-クAN

                            メーカー スリーボンド 信越化学工業 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 酒井化学工業 エスコ ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 ヤヨイ化学
                            通常価格 2,532円 1,166円 1,350円 1,282円 854円 1,648円 751円 3,405円 6,100円 622円 622円 622円 607円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   6日目   6日目  
                            使用温度範囲(℃) -40~100 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 320 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 445.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:変性シリコーン樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            変成シリコーンシーラントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB5222ME
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,532円

                            ( 2,785円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ホワイト4967410107704783-9987

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました