(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB1121-1
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色 スリーボンド エキジョウガスケット TB1121 1

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,650円
税込単価
10,615円

【特長】・不乾性シール剤です。・ゴム類への影響がほとんど無いため、固形ガスケッ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~130

Loading...

商品情報を表示

TB1121-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

商品種類
JANコード
トラスココード
容量(g)
質量(g)
材質1
特長1
用途1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1121-1

-

-
4967410107551
813-0511
1000
1000.0
主成分:変性エステル樹脂
-
-
-
-

2個

9,650( 10,615円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不乾性シール剤です。
・ゴム類への影響がほとんど無いため、固形ガスケットとの併用も可能です。
・塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。
【用途】
・メンテナンス等剥離が必要な際のシールに。
・耐水性・耐油性を必要とするもののシールに。
・各種フランジ面のシール
・固型ガスケットとの併用
【材質】
・主成分:変性エステル樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1121 1kg 灰色の型番TB1121-1のページです。
型番TB1121-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

    ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

    ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

      液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

      液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

        フロロシリコーンRTVゴム

        フロロシリコーンRTVゴム

          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

            モメンティブ 万能シーリング剤

            モメンティブ 万能シーリング剤

              一般電気用RTVゴム

              一般電気用RTVゴム

                スリーボンド TB1110Gー250

                スリーボンド TB1110Gー250

                  スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                  スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                    ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

                    ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

                      シーリング一般電気用(高粘度)

                      シーリング一般電気用(高粘度)

                        液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

                        液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

                          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                            メーカー スリーボンド ヘンケル スリーボンド 信越化学工業 スリーボンド モメンティブ 信越化学工業 スリーボンド スリーボンド ヘンケル 信越化学工業 スリーボンド ヘンケル
                            通常価格 2,867円 3,450円 2,081円 27,772円 3,244円 1,712円 1,297円 9,972円 9,307円 4,258円 4,954円 10,416円 1,205円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   1日目   1日目~   1日目~   19日目   19日目   3日目   1日目   19日目   5日目  
                            グレー グレー - ホワイト その他 - - グレー ホワイト グレー クリア -
                            使用温度範囲(℃) -40~130 - - - -60~200 - - -40~150 -40~130 - - - -

                            液状ガスケット TB1121 1kg 灰色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB1121-200
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品種類 JANコード トラスココード 容量(g) 質量(g) 材質1 特長1 用途1 内容量

                            2,867円

                            ( 3,154円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10シーリング剤4967410103423356-9748200200.000主成分:変性エステル樹脂ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場1本(200g)

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました