(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーボンド TB1110Gー250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB1110G-250
スリーボンド TB1110Gー250 スリーボンド TB1110Gー250

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,972円
税込単価
10,969円

【特長】・嫌気性液状ガスケットです。【用途】・金属配管用です。

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • タイプ:
    嫌気性

Loading...

商品情報を表示

TB1110G-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1110G-250

4967410108831
813-0543
250.000

2個

9,972( 10,969円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・嫌気性液状ガスケットです。【用途】・金属配管用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド TB1110Gー250の型番TB1110G-250のページです。
型番TB1110G-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーボンド TB1110Gー250

スリーボンド TB1110Gー250

    液状ガスケット TB1207D 150g

    液状ガスケット TB1207D 150g

      スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色

      スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色

        液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

        液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

          液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

          液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

            スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

            スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

              液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

              液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

                液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                  モメンティブ 万能シーリング剤

                  モメンティブ 万能シーリング剤

                    スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                    スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                      万能シーリング剤

                      万能シーリング剤

                        液状ガスケット

                        液状ガスケット

                          信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                          信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド モメンティブ スリーボンド 信越化学工業 スリーボンド 信越化学工業
                            通常価格 9,972円 4,214円 3,472円 2,867円 10,416円 5,192円 4,615円 3,864円 1,712円 9,307円 1,119円 1,796円 1,310円
                            通常出荷日 19日目   2日目   1日目~   1日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   1日目~   19日目   1日目~   1日目~   7日目  
                            グレー アルミ - グレー グレー グレー その他 - ホワイト - -
                            使用温度範囲(℃) -40~150 -60~200 - -40~130 - -40~400 - - - -40~130 - - -
                            タイプ 嫌気性 シリコーン - - - - - - - - - - -

                            スリーボンド TB1110Gー250のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB1110G-330
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            21,443円

                            ( 23,587円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -813-0544330.000

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました