(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,416円
税込単価
11,458円

【特長】・乾性・剥離性良好です【用途】・使用可能温度範囲-40~110℃

詳細情報を確認する

  • 色:
  • トラスココード:
    813-0549
  • 質量(g):
    1000.0

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1103B-1

2個

10,416( 11,458円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾性・剥離性良好です
【用途】
・使用可能温度範囲-40~110℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色の型番TB1103B-1のページです。
型番TB1103B-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色

    スリーボンド TB1102D 1kg

    スリーボンド TB1102D 1kg

      スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色

      スリーボンド 液状ガスケット TB1110F 1kg 白色

        電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550

        電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550

          250g 液状ガスケット(グレー)

          250g 液状ガスケット(グレー)

            発泡体(2液タイプ)

            発泡体(2液タイプ)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                液状ガスケット(白)

                液状ガスケット(白)

                  シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                  シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                    プライマー

                    プライマー

                      420ml ガスケット固着防止剤

                      420ml ガスケット固着防止剤

                        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                          液状ガスケット TB1208 100G 白色

                          液状ガスケット TB1208 100G 白色

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド モメンティブ エスコ 信越化学工業 信越化学工業 エスコ 信越化学工業 信越化学工業 エスコ 信越化学工業 スリーボンド
                            通常価格 10,416円 8,594円 3,472円 34,295円 2,790円 22,178円 3,896円 2,810円 4,057円 1,450円 5,330円 4,954円 3,493円
                            通常出荷日 19日目   19日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目  
                            - ホワイト グレー その他 - ホワイト - - ホワイト グレー ホワイト
                            トラスココード 813-0549 813-0508 - - - - - - - - - - 817-9655
                            質量(g) 1000.0 1000.0 - - - - - - - - - - 100.000

                            液状ガスケット TB1103B 1kg 黒色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました