(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信越 RTVゴム一般工業用 グレー 330ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

信越 RTVゴム一般工業用 グレー 330ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,518円
税込単価
1,670円

【特長】・酢酸型シーリング剤です。・接着力大の製品です。・硬化が早いタイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    814-8130
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(ml):
    330
  • 質量(g):
    346.000

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE42G-330

2個

1,518( 1,670円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酢酸型シーリング剤です。
・接着力大の製品です。
・硬化が早いタイプです。
【用途】
・一般工業用シーリング材です。
【商品仕様】
・色:グレー
・容量(ml):330
・使用温度範囲:-40~150℃
・耐熱温度:150℃
・ペースト状
・トラスココード:814-8130
【材質/仕上】
・主成分:シリコーン

(i)ご注意

  • 直送は別途900円(北海道及び九州は1500円)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

信越 RTVゴム一般工業用 グレー 330mlの型番KE42G-330のページです。
型番KE42G-330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信越 RTVゴム一般工業用 グレー 330ml

信越 RTVゴム一般工業用 グレー 330ml

    シーリング一般電気用(高粘度)

    シーリング一般電気用(高粘度)

      100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)

      100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)

        信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

        信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

          電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

          電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

            スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

            スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

              信越 一般電気用RTVゴム

              信越 一般電気用RTVゴム

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

                  一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                  一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                    320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                    320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                      液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                      液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                        液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

                        液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

                          ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                          ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 エスコ 信越化学工業 モメンティブ スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 エスコ スリーボンド スリーボンド ヘンケル
                            通常価格 1,518円 4,954円 3,209円 1,310円 4,337円 9,307円 2,629円 4,588円 2,622円 3,700円 3,864円 4,615円 3,450円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤
                            グレー クリア グリーン - ホワイト - - - グレー その他 グレー グレー
                            トラスココード 814-8130 492-0970 - 814-8129 - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン - - - 主成分:シリコーン - - - - -
                            容量(ml) 330 - - - - - - 100 - - - - -

                            信越 RTVゴム一般工業用 グレー 330mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました