(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬間接着剤

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,613円 ~ 4,576円
税込価格
1,774円 ~ 5,034円

【特長】・耐衝撃性・耐熱性良好です【用途】・汎用

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
トラスココード
容量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
813-0563
20
20.000

2個

1,852( 2,037円 )

18日目

813-0527
-
20.000

2個

1,613( 1,774円 )

18日目

813-0559
20
20.000

2個

2,401( 2,641円 )

18日目

813-0528
50
50.000

2個

4,576( 5,034円 )

18日目

813-0560
50
50.000

2個

4,436( 4,880円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性・耐熱性良好です
【用途】
・汎用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間接着剤

瞬間接着剤

    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

    ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

      セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

      セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

        セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276

        セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276

          CH18 500g

          CH18 500g

            はめ合い用接着剤(ロックタイト)

            はめ合い用接着剤(ロックタイト)

              木工用速乾 500g

              木工用速乾 500g

                セメダイン UM600 1100g

                セメダイン UM600 1100g

                  セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                  セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                    TILEMENT AC-500DT 50g

                    TILEMENT AC-500DT 50g

                      PBN-1 ペットエース用接着剤

                      PBN-1 ペットエース用接着剤

                        セメダイン UM600V 1100g (2600187)

                        セメダイン UM600V 1100g (2600187)

                          ABN-1 アクリル接着剤

                          ABN-1 アクリル接着剤

                            メーカー スリーボンド ヘンケル セメダイン セメダイン コニシ アズワン コニシ セメダイン セメダイン タイルメント アズワン セメダイン アズワン
                            通常価格 1,613円 7,719円 1,170円 1,434円 614円 1,300円 755円 1,731円 1,875円 3,777円 500円 1,763円 475円
                            通常出荷日 18日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            透明 その他 - - - - 淡黄色 その他 - 淡黄色 -

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました