(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

嫌気性封着剤 中強度 高耐熱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

嫌気性封着剤 中強度 高耐熱

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,604円 ~ 19,843円  特別価格 
税込価格
19,364円 ~ 21,827円  特別価格 

【特長】高耐熱タイプの 中強度 嫌気性封着剤です。容量は250gです。

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 容量(g):
    250
  • 質量(g):
    250.000

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
使用温度範囲(℃)
材質1
粘度(mPa・s)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
817-9665
-40℃~200℃
-
1,000

1個

17,824円

17,013

( 18,714円 )

7日目

783-9901
-
主成分:合成樹脂
-

1個

19,843円

18,910

( 20,801円 )

6日目

817-9667
-
-
-

1個

17,604( 19,364円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高耐熱タイプの 中強度 嫌気性封着剤です。容量は250gです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

嫌気性封着剤 中強度 高耐熱

嫌気性封着剤 中強度 高耐熱

    高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

    高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

      嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

      嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

        スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N

        スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N

          高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色

          高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色

            スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色

            スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色

              スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

              スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

                スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G

                スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G

                  嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                  嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                    低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G

                    低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G

                      19g  ねじゆるみ止めスティック(中強度)

                      19g ねじゆるみ止めスティック(中強度)

                        50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                        50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                          中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

                          中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド エスコ エスコ スリーボンド
                            通常価格 17,604円 4,009円 4,100円 17,261円 17,905円 19,407円 4,774円 3,745円 4,306円 17,358円 3,990円 4,099円 3,970円
                            通常出荷日 6日目~   4日目   4日目   11日目   6日目   4日目   6日目   6日目   2日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン
                            容量(g) 250 50 50 250 250 250 50 50 - 250 - - 50
                            質量(g) 250.000 50.000 50.000 250.000 250.000 250.000 50.000 50.000 66 250.000 - - 50.000

                            嫌気性封着剤 中強度 高耐熱のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました