(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,774円
税込単価
5,251円

【製品仕様】・中強度・中粘度タイプの嫌気性強力封着剤です。・中粘度タイプのため...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4967410108329
  • トラスココード:
    817-9663
  • 容量(g):
    50
  • 質量(g):
    50.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1324BA

2個

4,774( 5,251円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・中強度・中粘度タイプの嫌気性強力封着剤です。
・中粘度タイプのため、作業性が良好です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色の型番TB1324BAのページです。
型番TB1324BAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

    嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

    嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

      中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

      中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

        スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G

        スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G

          高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

          高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

            高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色

            高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色

              嫌気性封着剤(中強度タイプ)

              嫌気性封着剤(中強度タイプ)

                嫌気性封着剤 中強度 高耐熱

                嫌気性封着剤 中強度 高耐熱

                  スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色

                  スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色

                    低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G

                    低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G

                      スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N

                      スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N

                        ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                        ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                          嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                          嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド ヘンケル スリーボンド
                            通常価格 4,774円 4,100円 3,970円 3,745円 4,009円 17,905円 3,363円 17,604円 19,407円 17,358円 17,261円 2,639円 4,306円
                            通常出荷日 6日目   4日目   7日目   6日目   4日目   6日目   1日目~   6日目~   4日目   6日目   11日目   1日目   2日目  
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン
                            JANコード 4967410108329 4967410108022 4967410108558 - 4967410107599 - - - 4967410107605 4967412108570 - - 4967410103041
                            トラスココード 817-9663 817-9659 817-9662 817-9661 817-9666 817-9669 - - 817-9668 817-9671 817-9660 - 356-9772
                            容量(g) 50 50 50 50 50 250 - 250 250 250 250 - -
                            質量(g) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 - 250.000 250.000 250.000 250.000 - 66

                            スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました