(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【製品仕様】・高強度・低粘度タイプの嫌気性封着剤(50g)です。・色は緑色です...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    4967410108022
  • トラスココード:
    817-9659
  • 使用温度範囲(℃):
    -40℃~120℃
  • 容量(g):
    50
  • 容量(ml):
    50
  • 質量(g):
    50.000
  • 取り外し可否:
  • 推奨硬化促進剤:
    TB1390
  • 粘度(mPa・s):
    150

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1303AA

2個

4,100( 4,510円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・高強度・低粘度タイプの嫌気性封着剤(50g)です。
・色は緑色です。
・低温硬化性良好です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)の型番TB1303AAのページです。
型番TB1303AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

    スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G

    スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1307N 50G

      高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

      高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

        スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N

        スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ TB1305N

          スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

          スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

            中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

            中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

              スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色

              スリーボンド 高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 TB1374 250G 赤色

                低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G

                低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 TB1386D 250G

                  嫌気性封着剤 中強度 高耐熱

                  嫌気性封着剤 中強度 高耐熱

                    高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色

                    高強度 嫌気性封着剤 中粘度 TB1375B 250G 緑色

                      嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                      嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                        50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                        50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                          50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

                          50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド エスコ エスコ
                            通常価格 4,100円 3,745円 4,009円 17,261円 4,774円 3,970円 19,407円 17,358円 17,604円 17,905円 4,306円 4,790円 5,000円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   11日目   6日目   7日目   4日目   6日目   6日目~   6日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン
                            JANコード 4967410108022 - 4967410107599 - 4967410108329 4967410108558 4967410107605 4967412108570 - - 4967410103041 - -
                            トラスココード 817-9659 817-9661 817-9666 817-9660 817-9663 817-9662 817-9668 817-9671 - 817-9669 356-9772 - -
                            使用温度範囲(℃) -40℃~120℃ - -40℃~200℃ - - - - - - - - - -
                            容量(g) 50 50 50 250 50 50 250 250 250 250 - - -

                            嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました