(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB2105C-05
エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色 エポキシセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,412円
税込単価
4,853円

【特長】・汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です・耐薬品性が良好です・少し可とう性...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

TB2105C-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
容量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2105C-05

813-0535
500
500

2個

4,412( 4,853円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です
・耐薬品性が良好です
・少し可とう性のある硬化物を形成します
・中粘度タイプで作業性も良好です
【用途】
・汎用接着、シール、ポッティングなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色の型番TB2105C-05のページです。
型番TB2105C-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色

エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色

    スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)

    スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)

      エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

      エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

        瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

        瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

          4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

          4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

            瞬間接着剤促進剤 TB1796K

            瞬間接着剤促進剤 TB1796K

              アロンアルファ(R)(エクストラ)

              アロンアルファ(R)(エクストラ)

                瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

                瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

                  1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

                  1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

                    瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G

                    瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G

                      アロンアルファ(R)

                      アロンアルファ(R)

                        工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

                        工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

                          アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

                          アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド エスコ スリーボンド アズワン スリーボンド スリーボンド スリーボンド アズワン アルテコ 東亜合成
                            通常価格 4,412円 4,597円 7,295円 945円 680円 2,743円 1,719円 741円 6,662円 5,736円 1,253円 1,130円 1,539円
                            通常出荷日 2日目~   6日目   6日目   9日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   25日目   6日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 その他接着剤 - その他接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            淡黄色 透明 透明 透明 - 淡黄色 淡黄色 - 透明 透明
                            色詳細 赤褐色 - 赤褐色 - - - - - - - - - -

                            エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB2105C-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 容量(g) 質量(g)

                            7,936円

                            ( 8,730円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            813-053610001000

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました