(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
741円
税込単価
815円

【特長】エアゾールタイプの 瞬間接着剤用硬化促進剤です。容量は 180mlです...

詳細情報を確認する

  • 色:
    淡黄色
  • トラスココード:
    783-9910
  • 容量(ml):
    180
  • 質量(g):
    145.000
  • 材質1:
    アセトン
  • JANコード:
    4967410108015

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1796FG

2個

741( 815円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】エアゾールタイプの 瞬間接着剤用硬化促進剤です。容量は 180mlです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180MLの型番TB1796FGのページです。
型番TB1796FGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML

    瞬間接着剤促進剤 TB1796K

    瞬間接着剤促進剤 TB1796K

      4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

      4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

        瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

        瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

          20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

          20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

            エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色

            エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色

              エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

              エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

                瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G

                瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G

                  ゼリー状瞬間接着剤 721

                  ゼリー状瞬間接着剤 721

                    20g 瞬間接着剤(ジェル型)

                    20g 瞬間接着剤(ジェル型)

                      スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)

                      スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)

                        エスコ 20g 瞬間接着剤

                        エスコ 20g 瞬間接着剤

                          420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤

                          420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

                            メーカー スリーボンド スリーボンド エスコ スリーボンド エスコ スリーボンド スリーボンド スリーボンド アルテコ エスコ スリーボンド エスコ エスコ
                            通常価格 741円 2,743円 680円 945円 1,747円 4,412円 7,295円 5,736円 1,198円 2,420円 4,597円 1,870円 3,140円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            淡黄色 透明 透明 透明 その他 淡黄色 透明 その他 淡黄色 透明 -
                            トラスココード 783-9910 374-8693 - 817-9675 - - 813-0537 817-9672 - - 813-0534 - -
                            容量(ml) 180 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 145.000 320.000 - 45.000 - - 1000 50.000 - - 500 - -
                            材質1 アセトン 主成分:アセトン - - - - - - - - - - -

                            瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180MLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型を磨く時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/08
                            金型を磨く時に棒の先端にその場で整形したゴム片を瞬間接着剤で接着していますが、完全に硬化するまで多少の時間が必要でその時間を短縮したく使用しています。以前も他社製の同種の商品を使用していましたが、容器が錆びていて商品名が判らなかったので新たにこれを選びました。以前の商品よりニオイがきついため屋外で使用していますが、この商品の方が硬化は速いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました