(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB1521C-150
スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤 スリーボンド ゴウセイゴムケイセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,423円
税込単価
1,565円

【特長】・高粘度着色タイプです・肉盛り性良好です・垂直面塗布可能です【用途】・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

TB1521C-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
容量(cc)
容量(ml)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1521C-150

813-0547
-
-
150
175.000

2個

1,423( 1,565円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度着色タイプです
・肉盛り性良好です
・垂直面塗布可能です
【用途】
・浸透性の高い素材用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤の型番TB1521C-150のページです。
型番TB1521C-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

    アロンアルファ(R)

    アロンアルファ(R)

      20g 瞬間接着剤(速効多用途)

      20g 瞬間接着剤(速効多用途)

        アロンアルファ(R)(エクストラ)

        アロンアルファ(R)(エクストラ)

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

            瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

            瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

              LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

              LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                  コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                  コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                    アロンアルフアゼリー状

                    アロンアルフアゼリー状

                      瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                      瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

                        20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                        20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                            メーカー スリーボンド アズワン エスコ アズワン ヘンケル 高圧ガス工業 ヘンケル エスコ コニシ 東亜合成 セメダイン エスコ ヘンケル
                            通常価格 1,269円 1,253円 1,330円 1,719円 3,296円 321円 836円 1,747円 1,013円 1,072円 2,162円 1,580円 1,716円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品種類 その他接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤

                            スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            補修関係に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            それぞれのものを補修する時に利用しています。他のセメダイン系だとくっ付かないのですが、スリーボンドは非常にしっかりくっ付きます。樹脂製は付きやすいですが、ゴム同士だと相性が悪いので選んで使うようにしています。粘着力は衝撃を加えなければ強いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB1501-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 色詳細 容量(cc) 容量(ml) 質量(g)

                            1,269円

                            ( 1,396円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            813-0513褐色150-141.000

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました