(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,777円
税込単価
5,255円

【特長】・標準タイプのゴム系接着剤です・塗布、指触乾燥後の粘着維持時間が長く、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    黄褐色
  • トラスココード:
    813-0512
  • 容量(kg):
    1
  • 質量(g):
    1000
  • 商品種類詳細:
    ゴム系接着剤

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB1501-1

2個

4,777( 5,255円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプのゴム系接着剤です
・塗布、指触乾燥後の粘着維持時間が長く、大面積での貼り合わせ作業も良好です
【商品仕様】
・色褐色
・容量(Kg):1
・大面積の貼り合わせ作業良好
・トラスココード:813-0512

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム系接着剤 TB1501 1kgの型番TB1501-1のページです。
型番TB1501-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

    アロンアルファ(R)(エクストラ)

    アロンアルファ(R)(エクストラ)

      瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

      瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

        100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

        100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

          瞬間接着剤促進剤 TB1796K

          瞬間接着剤促進剤 TB1796K

            瞬間接着剤 3000RX

            瞬間接着剤 3000RX

              20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

              20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                  20g  瞬間接着剤(多用途)

                  20g 瞬間接着剤(多用途)

                    アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

                    アロン アロンアルファ 801マルS無臭・無発火用タイプ

                      アロン AAアクセレレーター3 420ml

                      アロン AAアクセレレーター3 420ml

                        20g  アロンアルファジェル

                        20g アロンアルファジェル

                          10g  瞬間接着剤はがし

                          10g 瞬間接着剤はがし

                            メーカー スリーボンド アズワン 高圧ガス工業 エスコ スリーボンド セメダイン エスコ エスコ エスコ 東亜合成 東亜合成 エスコ エスコ
                            通常価格 4,777円 1,719円 321円 2,410円 2,743円 928円 1,747円 680円 1,747円 28,882円 1,730円 1,636円 330円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            黄褐色 - 透明 透明 透明 透明 その他 透明 その他 - - 透明 透明
                            トラスココード 813-0512 - - - 374-8693 - - - - - - - -
                            容量(kg) 1 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000 - - - 320.000 - - - - - - - -

                            合成ゴム系接着剤 TB1501 1kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました