(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

嫌気性封着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

嫌気性封着剤

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,781円 ~ 17,634円
税込価格
4,159円 ~ 19,397円

【特長】・低、中、高強度用の嫌気性封着剤です。【用途】・ねじ部のゆるみ止め。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
813-0514
紫色~褐色
50.000
-

2個

4,077( 4,485円 )

6日目

813-0515
紫褐色
50.000
-

2個

4,100( 4,510円 )

6日目

グリーン
813-0516
緑色~茶色
50.000
-

2個

4,061( 4,467円 )

8日目

813-0548
-
250.000
-

1個

17,634( 19,397円 )

1日目

813-0518
-
50.000
-

2個

4,061( 4,467円 )

6日目

813-0519
赤色透明
50.000
-

2個

4,427( 4,870円 )

6日目

813-0520
-
50.000
-

2個

4,004( 4,404円 )

8日目

グリーン
813-0523
緑色透明
50.000
4967410107735

2個

3,781( 4,159円 )

6日目

グリーン
813-0524
-
50.000
-

2個

4,138( 4,552円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・低、中、高強度用の嫌気性封着剤です。【用途】・ねじ部のゆるみ止め。・部品の嵌合部の固着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

嫌気性封着剤

嫌気性封着剤

    嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度

    嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度

      嫌気性封着剤 TB1377N

      嫌気性封着剤 TB1377N

        アロンアルファ(R)

        アロンアルファ(R)

          20g 瞬間接着剤(速効多用途)

          20g 瞬間接着剤(速効多用途)

            工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

            工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

              12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

              12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

                瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                  ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                  ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                    アロン AAアクセレレーター3 420ml

                    アロン AAアクセレレーター3 420ml

                      硬化促進剤(ロックタイト)

                      硬化促進剤(ロックタイト)

                        ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                        ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                          接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

                          接着剤“PPX”(プライマーセットタイプ)

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド アズワン エスコ アルテコ エスコ 高圧ガス工業 ヘンケル 東亜合成 アズワン コニシ セメダイン
                            通常価格 3,781円 4,023円 3,804円 1,253円 1,330円 1,130円 1,960円 321円 1,716円 1,730円 3,394円 1,019円 2,389円
                            通常出荷日 1日目~   16日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品種類 その他接着剤 - - 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            容量(g) 50 50 - - - - - - - - - - -

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました