(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーボンド パンドー19E 200g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーボンド パンドー19E 200g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,780円
税込単価
6,358円

【特長】・二硫化モリブデン潤滑剤です。【用途】・ブレーキ鳴き防止用

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-19E-200

1個

5,780( 6,358円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン潤滑剤です。
【用途】
・ブレーキ鳴き防止用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド パンドー19E 200gの型番P-19E-200のページです。
型番P-19E-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーボンド パンドー19E 200g

スリーボンド パンドー19E 200g

    スリーボンド パンドー19D 200g

    スリーボンド パンドー19D 200g

      スリーボンド パンドー192A 300ml

      スリーボンド パンドー192A 300ml

        嫌気性封着剤

        嫌気性封着剤

          嫌気性封着剤 TB1377N

          嫌気性封着剤 TB1377N

            高機能瞬間接着剤TB7737/7738

            高機能瞬間接着剤TB7737/7738

              アロンアルファ(3-125-0230)

              アロンアルファ(3-125-0230)

                FCJ クイックプライマー 420ml

                FCJ クイックプライマー 420ml

                  嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度

                  嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度

                    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃

                      アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml

                      アルテコ 瞬間接着剤用硬化促進剤 PR150 250ml

                        アロンセラミック C/D

                        アロンセラミック C/D

                          エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色

                          エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド ケニス ファインケミカルジャパン スリーボンド スリーエムジャパン アルテコ ケニス スリーボンド
                            通常価格 5,780円 5,780円 2,036円 3,781円 3,804円 2,089円 1,400円 1,423円 4,023円 458円 2,010円 3,146円 4,412円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   1日目~   6日目   7日目~   4日目   4日目   16日目   1日目   1日目   4日目   2日目~  
                            種類 ペースト ペースト スプレー - - - - - - - - - -
                            主な用途 ブレーキ ブレーキ 組立て用 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 813-0573 813-0572 813-0570 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200 200 381.000 - - - - - - - - - -
                            黒灰 黒灰 - - - - - - - - - -

                            スリーボンド パンドー19E 200gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました