(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーボンド パンドー17A20g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーボンド パンドー17A20g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,593円
税込単価
1,752円

【用途】・金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    857-8215
  • 容量(g):
    20
  • 質量(g):
    20.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB17A

1個

1,593( 1,752円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーボンド パンドー17A20gの型番TB17Aのページです。
型番TB17Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーボンド パンドー17A20g

スリーボンド パンドー17A20g

    セメダイン PM165 333ml RE-020

    セメダイン PM165 333ml RE-020

      合成ゴム系接着剤 TB15A

      合成ゴム系接着剤 TB15A

        シリコーン接着剤 TSE3941

        シリコーン接着剤 TSE3941

          ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

          ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

            高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

            高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

              スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

              スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

                  クロロプレンゴム系接着剤

                  クロロプレンゴム系接着剤

                    アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤

                    アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤

                      クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

                      クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

                        接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

                        接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

                          ウレタン系強力接着剤

                          ウレタン系強力接着剤

                            メーカー スリーボンド セメダイン スリーボンド アズワン ヘンケル スリーボンド スリーエムジャパン トーヨーポリマー コクゴ アクリサンデー コクゴ トーヨーポリマー スリーボンド
                            通常価格 1,593円 1,313円 1,407円 4,362円 23,129円 1,774円 628円 8,378円 760円 636円 929円 25,625円 1,146円
                            通常出荷日 6日目   2日目   1日目   1日目   4日目   6日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   7日目   9日目   1日目  
                            透明 その他 その他 - その他 淡黄色 - グリーン - 透明 - 透明 透明
                            トラスココード 857-8215 - 126-2530 - - - - - - - - - 126-2548
                            容量(g) 20 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20.000 - 175.000 - - - - - - - - - 175.000

                            スリーボンド パンドー17A20gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました