(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します・硬化後約30分で実...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    淡黄色
  • トラスココード:
    813-0554
  • 色詳細:
    淡黄色透明
  • 容量(ml):
    50
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • JANコード:
    4967410101771
  • 色(主剤/硬化剤):
    淡黄色
  • 硬化時間(25℃):
    30分

(i)ご注意

  • ガン(別売り)、ノズル(別売り)が必要です。

型番

TB2086M-50ML 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類接着剤2液タイプ淡黄色
トラスココード813-0554色詳細淡黄色透明
容量(ml)50質量(g)70.000
材質1主成分:エポキシ樹脂JANコード4967410101771
色(主剤/硬化剤)淡黄色硬化時間(25℃)30分

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2086M-50ML

2個

3,600( 3,960円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します
・硬化後約30分で実用強度に達します
・低温硬化性に優れています
【用途】
・各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着
・粘度:本剤13Pa・s硬化剤10Pa・s。ガン (別売り)、ノズル (別売り) が必要。効率的な塗布が可能

(i)ご注意

  • ガン(別売り)、ノズル(別売り)が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50mlの型番TB2086M-50MLのページです。
型番TB2086M-50MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50ml

常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50ml

    速硬化エポキシ系接着剤

    速硬化エポキシ系接着剤

      エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

      エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

        LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

        LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

          ロックタイト ハイブリッド接着剤4090

          ロックタイト ハイブリッド接着剤4090

            200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

            200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

              二液混合接着剤セットハード

              二液混合接着剤セットハード

                80g エポキシ接着剤(30分型)

                80g エポキシ接着剤(30分型)

                  接着剤ボンドクイック5

                  接着剤ボンドクイック5

                    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

                    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

                      エポキシ接着剤(5分型)

                      エポキシ接着剤(5分型)

                        デブチューブ

                        デブチューブ

                          接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

                          接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

                            メーカー スリーボンド スリーボンド セメダイン ヘンケル ヘンケル エスコ デンカ エスコ コニシ ヘンケル エスコ ITW ユニカ
                            通常価格 3,600円 3,060円 11,899円 730円 4,321円 3,890円 22,800円 1,250円 750円 394円 880円 2,093円 293円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - -
                            淡黄色 透明 その他 透明 - その他 - その他 - その他 その他 - -
                            トラスココード 813-0554 243-8861 - - - - - - - - - - -
                            色詳細 淡黄色透明 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 50 - - - - - - - - - - - -

                            常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト