(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,625円
税込単価
6,188円

【特長】・エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です【用途】・硬化剤(別途本剤...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    黄褐色
  • トラスココード:
    813-0531
  • 色詳細:
    褐色
  • 容量(g):
    350
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • JANコード:
    4967410108367

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2084E-1H

2個

5,625( 6,188円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です
【用途】
・硬化剤(別途本剤が必要です)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)の型番TB2084E-1Hのページです。
型番TB2084E-1Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

    エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

    エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

      スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

      スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

        スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

        スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

          ABC クリートボンド#2 3kgセット

          ABC クリートボンド#2 3kgセット

            KA-10 主剤・硬化剤セット

            KA-10 主剤・硬化剤セット

              ABC クリートボンドパーキング 3kgセット

              ABC クリートボンドパーキング 3kgセット

                ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                  業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

                  業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

                    ABC クリートボンド#3 5kgセット

                    ABC クリートボンド#3 5kgセット

                      工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

                      工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

                        業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

                        業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

                          KB-28M 硬化剤のみ

                          KB-28M 硬化剤のみ

                            メーカー スリーボンド スリーボンド スリーボンド スリーボンド ABC商会 トーヨーポリマー ABC商会 トーヨーポリマー アルテコ ABC商会 アルテコ アルテコ トーヨーポリマー
                            通常価格 5,625円 5,860円 5,969円 7,192円 12,398円 2,897円 10,345円 42,514円 1,510円 16,358円 7,535円 1,067円 59,038円
                            通常出荷日 6日目   6日目   7日目   6日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ -
                            黄褐色 透明 黄褐色 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                            トラスココード 813-0531 813-0532 813-0539 813-0540 - - - - - - - - -
                            色詳細 褐色 - 褐色 - - - - - - - - - -
                            容量(g) 350 700 - 1000 - - - - - - - - -

                            エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました