(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リール付クリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR-BK
リール付クリップ リールツキクリップ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【特長】・裏面にはポケットなどに挟んで保持できるクリップが付いています。【用途...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    33
  • 縦(mm):
    80
  • 質量(g):
    13.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    リング:スチール
  • 材質3:
    クリップ:ポリエチレン樹脂

Loading...

商品情報は型番TR-BKの情報となります。ご注意ください。

商品情報を表示

TR-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-BK

4989999423266
781-3414
10

1個

350( 385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面にはポケットなどに挟んで保持できるクリップが付いています。
【用途】
・リールクリップ名札TNH-Hシリーズの交換用リールクリップ。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・リング:スチール
・クリップ:ポリエチレン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リール付クリップの型番TR-BKのページです。
型番TR-BKに関する仕様情報を記載しております。

リール付クリップのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
作業ツール
評価 4.0満足度:4.02020/04/28
作業ツールに使いました。
リール先にハサミなどを取り付けて使用しています。
便利で作業性が上がりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
TR-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?JANコード トラスココード

350円

( 385円 )
1個 あり

1日目

104989999423273781-3422

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました