(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,227円
税込単価
1,350円

【特長】・121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。・曇り・傷に強い...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    スペアレンズ
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4989999465082
  • トラスココード:
    787-9865
  • 質量(g):
    16.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • コーティング:
    VFコーティング
  • UVカット率(%):
    99.9
  • メガネ併用可否:

型番

TA-185SP 解除

Loading...

図面

TA-185SP

TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-185SP

5個

1,227( 1,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
・曇り・傷に強いVFコートレンズ・アイピースを採用しています。
【用途】
・替えレンズ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用の型番TA-185SPのページです。
型番TA-185SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用

TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用

    理研 防曇ゴーグル替レンズ M10C-VF-SP

    理研 防曇ゴーグル替レンズ M10C-VF-SP

      飛来粉じん用超硬防曇セーフティゴーグル 替レンズ

      飛来粉じん用超硬防曇セーフティゴーグル 替レンズ

        バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

        バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

          二眼型保護メガネYM-2用スペアレンズ

          二眼型保護メガネYM-2用スペアレンズ

            ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム

            ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム

              保護メガネ ラッシュ

              保護メガネ ラッシュ

                超軽量保護メガネ 1652301JP

                超軽量保護メガネ 1652301JP

                  オートクレーブ対応ゴーグル 930

                  オートクレーブ対応ゴーグル 930

                    保護メガネ 338ME

                    保護メガネ 338ME

                      訪問者用保護メガネ

                      訪問者用保護メガネ

                        メーカー トラスコ中山 理研オプテック トラスコ中山 スリーエムジャパン 山本光学 山本光学 ブッシュネル アズワン 山本光学 山本光学 アズワン
                        通常価格 1,227円 827円 1,142円 970円 886円 217円 1,816円 720円 5,510円 1,153円 1,039円
                        通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目  
                        形状 その他 ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ その他 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                        曇り止め - -
                        UVカット - -
                        耐静電性 - - -
                        傷防止 - -

                        TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました