(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ナイロン腕カバー 1双

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ナイロン腕カバー 1双

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

【特長】・内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。・水や油をはじく撥...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4989999423433
  • トラスココード:
    784-7734
  • 質量(g):
    25
  • 材質1:
    ナイロン
  • 長さ(cm):
    35
  • 幅(cm):
    17

型番

TUKN-1P 解除

Loading...

図面

TUKN-1P

TRUSCO ナイロン腕カバー 1双 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUKN-1P

10

5個

490( 539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。
・水や油をはじく撥水加工を施しています。
・手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。
【用途】
・一般作業に。
・農作業、園芸作業に。
【商品仕様】
・色:白
・幅(cm):17
・長さ(cm):35
・厚さ(mm):0.09
・厚み:0.09mm
・JANコード:4989999423433
・トラスココード:784-7734
・質量:25g
【材質/仕上】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ナイロン腕カバー 1双の型番TUKN-1Pのページです。
型番TUKN-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ナイロン腕カバー 1双

TRUSCO ナイロン腕カバー 1双

    TRUSCO 綿腕カバージャージ付 1双

    TRUSCO 綿腕カバージャージ付 1双

      TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

      TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

        ディスポ白衣

        ディスポ白衣

          丸五 短脚絆マジック 黒 L

          丸五 短脚絆マジック 黒 L

            脚絆5枚 黒

            脚絆5枚 黒

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 丸五 丸五
              通常価格 490円 360円 3,579円 511円 2,474円 1,775円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~  
              商品タイプ フリー フリー - - - -
              ホワイト ブラック - - - -
              JANコード 4989999423433 4989999423426 - - - -
              トラスココード 784-7734 784-7726 - - - -
              質量(g) 25 36 - - - -

              TRUSCO ナイロン腕カバー 1双のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました