(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,579円
税込単価
3,937円

【特長】・丈夫なジーンズ生地を使用しています。【用途】・磨き作業、バリ取り作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    作業用 / フリー
  • 色:
    ブルー
  • 着丈(cm):
    110
  • 幅(cm):
    66
  • 厚み(mm):
    0.9
  • JANコード:
    4989999475807
  • トラスココード:
    819-1243
  • 質量(g):
    460
  • 材質1:
    綿(ジーンズブルー綿)
  • 胸囲(cm):
    66

Loading...

図面

GE-L

TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE-L

10

1個

3,579( 3,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なジーンズ生地を使用しています。
【用途】
・磨き作業、バリ取り作業など。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・着丈(cm):110
・幅(cm):66
・厚さ(mm):0.9
・13オンスジーンズ生地
・JANコード:4989999475807
・トラスココード:819-1243
・質量:460g
【材質/仕上】
・綿(ジーンズブルー綿)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプの型番GE-Lのページです。
型番GE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

    脚絆5枚 黒

    脚絆5枚 黒

      丸五 短脚絆マジック 黒 L

      丸五 短脚絆マジック 黒 L

        丸五 短脚絆マジック 黒 XL

        丸五 短脚絆マジック 黒 XL

          短脚絆マジック 黒

          短脚絆マジック 黒

            長脚絆6枚 黒

            長脚絆6枚 黒

              丸五 長脚絆マジック 黒 M

              丸五 長脚絆マジック 黒 M

                丸五 長脚絆マジック 黒 XL

                丸五 長脚絆マジック 黒 XL

                  長脚絆マジック 黒

                  長脚絆マジック 黒

                    メーカー トラスコ中山 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五
                    通常価格 3,579円 1,775円 2,474円 2,396円 2,148円 2,017円 2,627円 2,697円 2,365円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目~   6日目   1日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ 前掛け(胸付) - - - - - - - -
                    仕様 作業用 / フリー - - - - - - - -
                    ブルー - - - - - - - -
                    着丈(cm) 110 - - - - - - - -
                    幅(cm) 66 - - - - - - - -

                    TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました