(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 牛本革製手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 牛本革製手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,554円
税込価格
1,709円

【特長】・丈夫でしなやか、手によく馴染みます。・掌部を裏出し革にすることで耐滑...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 材質1:
    手のひら部:牛本革裏出し
  • 材質2:
    手甲部:牛本革

(i)ご注意

  • 本革の性質上、個体差による色の違いが出ます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

牛本革製手袋 ブラウン Lの詳細

牛本革製手袋 ブラウン L 商品イメージ

牛本革製手袋 ブラウン L 商品イメージ

牛本革製手袋 ブラウン Lの仕様

仕様・規格背縫い
親指付根:牛本革当付
色:ブラウン
サイズ:L
厚さ:1.3mm
全長:23.5cmm
手のひら周り:27cm
中指長さ:8.5cm
材質手のひら部:牛本革裏出し
手甲部:牛本革
質量・質量単位147g
製造国中国
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999465105
788-7191
27
23.5
8.5
147.000
10

1個

1,554( 1,709円 )

1日目

LL
4989999465112
788-7205
27.5
24
9
152.000
10

1個

1,554( 1,709円 )

1日目

M
4989999465099
788-7213
26.5
23
8
142.000
10

1個

1,554( 1,709円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
・掌部を裏出し革にすることで耐滑性を維持しました。
【用途】
・建築土木や荷役作業。

(i)ご注意

  • 本革の性質上、個体差による色の違いが出ます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 牛本革製手袋

TRUSCO 牛本革製手袋

    人工皮革手袋 メッシュ

    人工皮革手袋 メッシュ

      牛床革手袋 ジャスト小さめ

      牛床革手袋 ジャスト小さめ

        ペンギンエースピッグ甲メリ

        ペンギンエースピッグ甲メリ

          PU-KING PLUS(ピーユーキングプラス)

          PU-KING PLUS(ピーユーキングプラス)

            牛クレスト スタンダード

            牛クレスト スタンダード

              クレストスタンダード

              クレストスタンダード

                牛クレストレインジャー TH-309

                牛クレストレインジャー TH-309

                  ポーキィー甲メリヤス

                  ポーキィー甲メリヤス

                    ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

                    ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

                      ハイグリップグローブ

                      ハイグリップグローブ

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                          ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                          ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                            メーカー トラスコ中山 ユニワールド 富士グローブ ペンギンエース おたふく手袋 川西工業 ホーケン ペンギンエース ホーケン ユニワールド トラスコ中山 ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 1,554円 973円 826円 916円 1,218円 1,232円 1,788円 1,058円 1,429円 954円 2,410円 762円 947円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            ブラウン - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.3 - - - - - - - - - 1.1(グリップ部) - -
                            材質1 手のひら部:牛本革裏出し - - - - - - - - - 手のひら部:ポリウレタン合皮 - -
                            材質2 手甲部:牛本革 - - - - - - - - - 手甲部:ポリエステル、綿、ポリウレタン - -

                            TRUSCO 牛本革製手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました