(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ゴム張り手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ゴム張り手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

【特長】・耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。・手のひら面...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー/ブルー
  • 厚さ(mm):
    2.3
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル、綿
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

TGH-1110-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGH-1110-L

L
4989999131307
394-7521
24
24
8
110
10

10個

490( 539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。
・手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。
【用途】
・運送業、建築業、土木、鉄筋作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ゴム張り手袋 の型番TGH-1110-Lのページです。
型番TGH-1110-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ゴム張り手袋

TRUSCO ゴム張り手袋

    アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

    アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

      ブルーライナー

      ブルーライナー

        東和コーポ ウレタン背抜き手袋

        東和コーポ ウレタン背抜き手袋

          組立グリップ ブラック

          組立グリップ ブラック

            アトム タフレッドスリム M

            アトム タフレッドスリム M

              アトム タフレッドスリム SS

              アトム タフレッドスリム SS

                アトム タフレッドスリム S

                アトム タフレッドスリム S

                  G14 ラバーファーム

                  G14 ラバーファーム

                    作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130

                    作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130

                      ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                      ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                        カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                        カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                          すべり止め手袋 エアテクターX

                          すべり止め手袋 エアテクターX

                            メーカー トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 490円 1,307円 1,198円 253円 1,033円 430円 388円 430円 400円 273円 442円 426円 462円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            イエロー/ブルー - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2.3 - - - - - - - - - - 1 -
                            材質1 繊維部:ポリエステル、綿 - - - - - - - - - - 繊維部:ナイロン -
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム - - - - - - - - - - すべり止め部:ポリウレタン(PUR) -

                            TRUSCO ゴム張り手袋 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました