(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立グリップ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組立グリップ ブラック【1~3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,033円 ~ 1,323円
税込価格
1,136円 ~ 1,455円

【特長】・耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています・指先の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    約0.7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他/すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792012928
795-7149
21.5
23
7.9
114
10

5個

1,033( 1,136円 )

1日目

M
4901792012911
795-7157
20
22
7.7
105
10

5パック

3個入り

1,033( 1,136円 )

1日目

S
4901792012904
795-7165
18.5
20
7.4
90
10

5パック

3個入り

1,323( 1,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています
・指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています
・ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です
・薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています
・環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです
【用途】
・機械工業
・自動車関連業
・土木・建築業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組立グリップ ブラック

組立グリップ ブラック

    東和コーポ ウレタン背抜き手袋

    東和コーポ ウレタン背抜き手袋

      カラーナイロン手袋PU手のひらコート

      カラーナイロン手袋PU手のひらコート

        丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

        丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

          業務用クリーン背抜 (10双入)

          業務用クリーン背抜 (10双入)

            品質管理用手袋スムス(マチナシ)

            品質管理用手袋スムス(マチナシ)

              天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

              天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                ブルーライナー

                ブルーライナー

                  ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                  ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                    アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                    アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

                      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

                        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                          クリーン背抜き

                          クリーン背抜き

                            メーカー ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 丸和ケミカル 東和コーポレーション(トワロン) ミタニ ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 川西工業 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,033円 253円 460円 227円 3,447円 1,072円 453円 1,198円 442円 1,307円 2,029円 2,041円 3,771円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   7日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 品質管理用 品質管理用 - 作業用 - - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め ポリウレタン スムス - 天然ゴム - - ポリウレタン ポリウレタン すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 手の平コート ボツ 手の平コート マチナシ - 背抜き - - 背抜き 背抜き 背抜き
                            ゲージ 13 13 13 7 - - - 10 - - 15 15 13
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            組立グリップ ブラックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            機械加工時に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/02/09
                            切削機械加工時に普段使いで使用しています。切削油はグリップ性が良い物をということで、試している商品の一部です。多少滑ってしまうので注意深く使っています。ただ背抜きになっているのは良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物運搬用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/06
                            ムレなど気になる事も無く、締め付けもちょうどいい感じです。2週間使っていますが、ほつれなど、目だったキズはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました