(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO132-MP10P
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 【10個入り】 エンカビニールアツデテブクロ ビニトップアツデ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,149円
税込単価
3,464円

【特長】・丈夫で作業性のよい厚手タイプで、柔らかく手にフィットします。・傷つき...

詳細情報を確認する

型番

NO132-MP10P 解除

Loading...

 
商品情報を表示

NO132-MP10P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO132-MP10P

M
ピンク
4901792001977
795-7092
20
7.7
960
表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
裏:レーヨン(植毛)
-
10

1パック

10個入り

3,149( 3,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で作業性のよい厚手タイプで、柔らかく手にフィットします。
・傷つきやすい指先を2重コート加工で強化しています。
・吸湿性の良い裏毛付です。
・微細スベリ止め加工で濡れた作業に最適です。
・ビニトップ厚手の10双入の簡易包装タイプです。
・環境対策とコスト削減を両立できます。
・手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施し、保温性にも優れます。
【用途】
・清掃・サービス業。
・一般機械工業。
・弱電機械業。
・自動車関連業。
【材質】
・表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
・裏:レーヨン(植毛)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 の型番NO132-MP10Pのページです。
型番NO132-MP10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

    ビニトップ 厚手タイプ

    ビニトップ 厚手タイプ

      塩化ビニール手袋 ニュービニローブ (2双入) No612

      塩化ビニール手袋 ニュービニローブ (2双入) No612

        タフレックス No.152 手袋

        タフレックス No.152 手袋

          耐油厚手 No.170

          耐油厚手 No.170

            ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

            ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

              ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

              ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

                長そで手袋

                長そで手袋

                  塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                  塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                    塩化ビニール手袋 パールうす手

                    塩化ビニール手袋 パールうす手

                      塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

                      塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

                        ブルーフィット手袋 No.181

                        ブルーフィット手袋 No.181

                          ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

                          ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 3,145円 392円 812円 359円 486円 417円 280円 1,042円 129円 123円 4,250円 140円 388円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め
                            厚さ(mm) 約0.6 - - - - - - - - - - - 0.4
                            全長(cm) 32 32 - 26 32 32 31 60.0 - - - 30 35.0
                            すべり止め あり - あり - - - - - - - - - -

                            塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO132-SV10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2 内容量

                            3,145円

                            ( 3,460円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Sバイオレット4901792012607356-3138197.5900表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)裏:レーヨン(植毛)1パック(10双)

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました