(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨てぴたフィットロング手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨てぴたフィットロング手袋【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,945円
税込価格
4,340円

【特長】・手袋の袖部分を引っ張ると、ひじ部分が収縮しゴムがなくてもズレ落ちにく...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    クリア
  • 厚さ(mm):
    0.04
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 粉:
    なし
  • 左右の区別:
    左右兼用
  • 仕様:
    エンボス加工:内
  • 内容量:
    100枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使い捨てぴたフィットロング手袋 M (100枚入)の詳細

使い捨てぴたフィットロング手袋 M (100枚入) 商品イメージ(01)

使い捨てぴたフィットロング手袋 M (100枚入) 商品イメージ(01)

使用例(01)

使用例(01)

使用例(02)

使用例(02)

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
-
-
28
58
7.6
351
100枚

1パック

100個入り

3,945( 4,340円 )

1日目

S
4989999464870
787-9628
26.6
53
7.2
311
100枚

1パック

100個入り

3,945( 4,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋の袖部分を引っ張ると、ひじ部分が収縮しゴムがなくてもズレ落ちにくいです
・指先にもフィットし、細かい作業にも最適です
・耐アレルギー性に優れ、手のひらや指が痒くなりにくいです
・食品衛生法適合品
【用途】
・清掃・サービス業
・食品・水産加工業
・医療機関

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨てぴたフィットロング手袋

使い捨てぴたフィットロング手袋

    ポリエチレン手袋

    ポリエチレン手袋

      使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)

      使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)

        使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

        使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

          オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)

          オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)

            メーカー トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 トラスコ中山 オカモト
            通常価格 3,945円 544円 883円 1,783円 387円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            使用用途 使い捨て 耐油・耐溶剤 使い捨て 使い捨て 使い捨て
            商品タイプ ポリウレタン - 薄手ゴム 天然ゴム -
            クリア - 半透明 ホワイト -
            厚さ(mm) 0.04 - 0.04 0.08 -
            材質1 ポリエチレン(PE) - - - -

            使い捨てぴたフィットロング手袋のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました