(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,497円
税込単価
3,847円

【特長】・耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋...

詳細情報を確認する

型番

TGL-442-S 解除

Loading...

【特長】
・耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。
・粉なし加工で着脱も容易です。
・便利な左右両用タイプです。
【用途】
・介護、食品加工。
・機械部品の組み立てなどの油作業。
【商品仕様】
・色:バイオレット
・サイズ:S
・全長(cm):24
・手のひら周り(cm):17.6
・中指長さ(cm):7.6
・厚さ(mm):0.06
・粉:なし
・食品衛生法適合品
・左右兼用
・JANコード:4989999478099
・トラスココード:819-1764
・質量:680g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム(NBR)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL-442-S

1個

3,497( 3,847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。
・粉なし加工で着脱も容易です。
・便利な左右両用タイプです。
【用途】
・介護、食品加工。
・機械部品の組み立てなどの油作業。
【商品仕様】
・色:バイオレット
・サイズ:S
・全長(cm):24
・手のひら周り(cm):17.6
・中指長さ(cm):7.6
・厚さ(mm):0.06
・粉:なし
・食品衛生法適合品
・左右兼用
・JANコード:4989999478099
・トラスココード:819-1764
・質量:680g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム(NBR)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)の型番TGL-442-Sのページです。
型番TGL-442-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー S

    東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー S

      メーカー トラスコ中山 東京パック
      通常価格 3,497円 1,194円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      使用用途 耐油・耐溶剤 使い捨て
      商品タイプ ニトリルゴム その他
      仕様 手の平コート ロング
      サイズ S S
      バイオレット -

      TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました