(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)TGL-442-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)TGL-442-M【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,497円
税込単価
3,847円

粉なし加工で着脱も容易のニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ:
    M
  • 詳細タイプ:
    左右兼用、粉:なし
  • 色:
    バイオレット
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 手のひら周り(cm):
    19.6
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    770
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 食品衛生法:
    適合
  • 内容量:
    1パック(200個入り)

型番

TGL-442-M 解除

Loading...

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)の詳細

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入) 商品イメージ

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入) 商品イメージ

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)の仕様

  • 食品衛生法適合品
  • 左右兼用
  • 色:バイオレット
  • サイズ:M
  • 厚さ:0.06mm
  • 粉:なし
  • 材質:ニトリルゴム(NBR)
  • 質量:770g
  • 箱入数:200枚
  • 製造国:タイ

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)の寸法

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入) 寸法図

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入) 寸法図

  • 品番:TGL-442-M
  • 全長:24.0cm
  • 手のひら周り:19.6cm
  • 中指長さ:8.0cm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL-442-M

1パック(200個入り)

1パック

200個入り

3,497( 3,847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉なし加工で着脱も容易のニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)。
【特長】
・耐薬品/耐油性に優れており、突き刺し強度/耐久性にも優れた丈夫な手袋。
【用途】
・介護、食品加工に利用。
・機械部品の組み立てなどの油作業に利用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)TGL-442-Mの型番TGL-442-Mのページです。
型番TGL-442-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)TGL-442-M

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)TGL-442-M

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

    TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

      東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー S

      東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー S

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 東京パック
        通常価格 3,497円 3,497円 1,194円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        使用用途 使い捨て 耐油・耐溶剤 使い捨て
        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム その他
        サイズ M S S
        詳細タイプ 左右兼用、粉:なし - -
        バイオレット バイオレット -

        ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)TGL-442-Mのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました