(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット TGL-442-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット TGL-442-L【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,080円
税込単価
4,488円

粉なし加工で着脱も容易のニトリル製使い捨て極薄手袋 L バイオレット(200枚...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ:
    L
  • 詳細タイプ:
    左右兼用
  • 色:
    バイオレット
  • JANコード:
    4989999478112
  • トラスココード:
    819-1766
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 手のひら周り(cm):
    21.6
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.9
  • 質量(g):
    846
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 粉:
    なし
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 内容量:
    200枚/箱

型番

TGL-442-L 解除

Loading...

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット(200枚入)の詳細

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット(200枚入) 商品イメージ

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット(200枚入) 商品イメージ

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット(200枚入)の仕様

  • 食品衛生法適合品
  • 左右兼用
  • 色:バイオレット
  • サイズ:L
  • 厚さ:0.06mm
  • 粉:なし
  • 材質:ニトリルゴム(NBR)
  • 質量:846g
  • 箱入数:200枚
  • 製造国:タイ

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット(200枚入)の寸法

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット(200枚入) 寸法図

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット(200枚入) 寸法図

  • 品番:TGL-442-L
  • 全長:24cm
  • 手のひら周り:21.8cm
  • 中指長さ:8.9cm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL-442-L

200枚/箱

1パック

200個入り

4,080( 4,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉なし加工で着脱も容易のニトリル製使い捨て極薄手袋 L バイオレット(200枚入)。
【特長】
・耐薬品/耐油性に優れており、突き刺し強度/耐久性にも優れた丈夫な手袋
【用途】
・介護、食品加工に利用
・機械部品の組み立てなどの油作業に利用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット TGL-442-Lの型番TGL-442-Lのページです。
型番TGL-442-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット TGL-442-L

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット TGL-442-L

    ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

    ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

      使い捨てぴたフィットロング手袋

      使い捨てぴたフィットロング手袋

        天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

        天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

          ピュアグローブNR SC-2100

          ピュアグローブNR SC-2100

            ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入

            ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 コクゴ アズワン
              通常価格 4,080円 3,497円 3,945円 1,949円 3,749円 1,190円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目  
              使用用途 使い捨て 耐油・耐溶剤 使い捨て 使い捨て - 使い捨て
              商品タイプ ニトリルゴム 薄手ゴム ポリウレタン 天然ゴム - その他
              サイズ L - - - - -
              詳細タイプ 左右兼用 - - - - -
              バイオレット ホワイト クリア - - -

              ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット TGL-442-Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました